JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 184 Rondelles fraisées

Photo

GN 184 Rondelles fraisées, acier

Description du produit

Information

Les rondelles fraisées GN 184 sont fixées sur la face de l'extrémité d'arbre avec une vis à tête fraisée DIN ISO 2009 ou DIN 7991 formant un chapeau d'extrémité esthétique.

La fixation de volants à bras avec le moyeu claveté sur un arbre est une application type.

Spécifications

Acier
  • tourné
  • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 184 Rondelles fraisées, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3sÀ tête fraisée
vis
DIN 7991
DIN ISO 2009
164,383M 4
204,383M 4
225,3103,5M 5
255,3103,5M 5
285,3103,5M 5
326,4124M 6
366,4124M 6
406,4125M 6
456,4126M 6
526,4126M 6

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,56
plus TVA 0,11 €
brute 0,67 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 184-16GN 184-20GN 184-22GN 184-25GN 184-28GN 184-32GN 184-36GN 184-40GN 184-45GN 184-52

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.