ISO 8675 Dadi esagonali sottili Acciaio, con filettatura metrica fine

Dadi esagonali sottili ISO 8675: Acciaio, con filettatura metrica fine
Finitura: BT - Brunito

Descrizione del prodotto

I dadi esagonali sottili ISO 8675 con filettatura fine vengono utilizzati nei collegamenti a vite, ad esempio come controdadi per bloccare i componenti e impedire l'allentamento, la rotazione o lo spostamento accidentali.

Vengono utilizzati anche in combinazione con pistoncini di posizionamento a molla, pistoncini di posizionamento a molla con leva, bussole guida o teste a snodo.

Grazie al design piatto, i dadi esagonali sono perfetti per le filettature più corte. Quando si montano i pistoncini di posizionamento a molla, i dadi riducono solo leggermente l'intervallo di regolazione; questo può essere importante soprattutto quando si utilizzano due controdadi.

Specifiche

Acciaio

  • Classe04
  • BrunitoBTBT
  • Zincato, passivato bluZBZB

RoHS

Su richiesta

  • altre filettature
Nascondi disegno tecnico
ISO 8675 Dadi esagonali sottili, acciaio, con filettatura metrica fine disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dbes
M 8 x 1414,413
M 10 x 1517,816
M 12 x 1,5620,118
M 16 x 1,5826,824
M 20 x 1,5103330
M 24 x 21239,636

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d
Classe

Finitura
BT
ZB
Specifiche

Filettatura d
Classe

Finitura
BT
ZB

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,16
più IVA 0,03 €
lordo 0,19 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181699
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

ISO 8675-M8x1-04-BTISO 8675-M8x1-04-ZBISO 8675-M10x1-04-BTISO 8675-M10x1-04-ZBISO 8675-M12x1,5-04-BTISO 8675-M12x1,5-04-ZBISO 8675-M16x1,5-04-BTISO 8675-M16x1,5-04-ZBISO 8675-M20x1,5-04-BTISO 8675-M20x1,5-04-ZBISO 8675-M24x2-04-BTISO 8675-M24x2-04-ZB

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico