GN 590.13 Ghiere zigrinate Plastica, boccola filettata, ottone, con sistema di ritegno

Ghiere zigrinate GN 590.13: Plastica, boccola filettata, ottone, con sistema di ritegno
Original design BTL-RC / BTL-LP
Tipo: P - Con catenella a sfere in plastica

Descrizione del prodotto

Le ghiere zigrinate GN 590.13 si utilizzano per montare o regolare rapidamente attrezzature e dispositivi senza l’ausilio di utensili.

L’anello di ritegno applicato consente di fissarle con una catenella a sfere o un cavetto di ritegno per impedirne la perdita. Il tipo P è dotato di anello di ritegno e catenella a sfere.

Specifiche

Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt

Boccola filettata
OttoneM


Anello di ritegno / catenella a sfere
Plastica, poliacetale (POM)
Colore nero


Anello sul tipo P
Acciaio INOX AISI 301
Brunito chimicamente


Temperatura di esercizio da -0 °C a +60 °C


RoHS

Accessorio

GN 111.3 Anelli (Acciaio INOX)
GN 111 Catenelle a sfere (Ottone)
GN 111.5 Catenelle a sfere (Acciaio INOX)
GN 111.2 Cavetti di ritegno (Acciaio INOX)
GN 111.8 Cavetti di ritegno (Acciaio INOX, classe di qualità 4)
GN 111.4 Cavetti di ritegno a spirale (Plastica)

Nascondi disegno tecnico
GN 590.13 Ghiere zigrinate, plastica, boccola filettata, ottone, con sistema di ritegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RCon anello di ritegno
PCon catenella a sfere in plastica
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3hkrt min
20M 51121122010
20M 61121122012
25M 616261521,512
25M 816261521,513
32M 817301721,515

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Materiale

Tipo


Specifiche

Diametro d1
Filettatura d2
Materiale

Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,88 €
più IVA 1,12 €
lordo 7,00 €
ELESA Code: 7701
Descrizione: BTL.20 B-M5-RC
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 7 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 85 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 163 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 164 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 590.13-20-M5-M-RGN 590.13-20-M5-M-PGN 590.13-20-M6-M-RGN 590.13-20-M6-M-PGN 590.13-25-M6-M-RGN 590.13-25-M6-M-PGN 590.13-25-M8-M-RGN 590.13-25-M8-M-PGN 590.13-32-M8-M-RGN 590.13-32-M8-M-P

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico