Funzionamento dei pistoncini di posizionamento a molla
Un pistoncino di posizionamento a molla crea un accoppiamento geometrico separabile tra un componente fisso e un componente mobile. È costituito da una guida con un perno o un bullone di arresto interno. Tirando il pulsante, il perno di arresto rientra nella guida consentendo il movimento del componente che prima era bloccato. Quando il componente ha raggiunto la posizione desiderata, è sufficiente inserire il perno in un foro del componente fisso per bloccarlo.
La resistenza al taglio del perno di bloccaggio è decisiva per determinare la resistenza del dispositivo di bloccaggio. A seconda del tipo di pistoncino di posizionamento a molla, è possibile scegliere tra diversi attuatori. Ganter fornisce perni di arresto o pistoncini di posizionamento a molla in acciaio o in acciaio INOX resistente alla corrosione, a seconda dell'applicazione.
Campi di applicazione dei pistoncini di posizionamento a molla
I pistoncini di posizionamento a molla a Norma Ganter (GN) sono disponibili in diversi modelli e diverse caratteristiche. Abbiamo il perno di arresto ottimale per ogni applicazione:
- Limitazione di rotazione e orientamento
- Regolazione in altezza
- Connessioni rapide di componenti separabili
- Hygienic design – impiego in ambienti particolari (settore alimentare, farmaceutico)
Acquista i pistoncini di posizionamento a molla Ganter online
I pistoncini di posizionamento a molla | i perni di arresto Ganter sono disponibili in varie misure, forme e materiali. Questi componenti standard Ganter sono caratterizzati da un'elevata qualità e da una lunga durata. Consegniamo i nostri pistoncini di posizionamento a molla in qualsiasi quantità, anche in singole unità, entro 24 ore. Per ogni perno di arresto Ganter è disponibile un file 3D scaricabile gratuitamente. Su richiesta, Ganter produce anche pistoncini di posizionamento a molla secondo le specifiche del cliente.