News e info
e-newsletter Ganter 04/2022
Distanziali GN 6226 Hygienic Design
Perni autobloccanti a sfere GN 113.30 in titanio
Calendario fiere

Più duraturi e accurati: attrezzi di serraggio pneumatico di Ganter
Di norma Ganter rivede le proprie serie di elementi normalizzati e implementa sia le novità tecniche che i requisiti variabili a livello di utilizzo.…
e-newsletter Ganter 03/2022
Perni autobloccanti in acciaio inox GN 124.3 con fissaggio assiale
Cuscinetti volventi GN 753.1 con supporto a sfere
Catalogo 18.0

Precisione e durata
Per movimenti lineari precisi, silenziosi e dinamici non si può rinunciare ai cuscinetti volventi. Per applicazioni speciali Ganter ha convertito il…
e-newsletter Ganter 02/2022
Certificazione EHEDG per viti con Hygienic Design
Magneti adesivi GN 53.2 / GN 53.3 / GN 53.4
Seguici su LinkedIn
e-newsletter Ganter 01/2022
Spie di livello GN 7440 in acciaio inox A4
Valutazione dei clienti “OTTIMO”: siamo davvero orgogliosi
Ganter/aiuto economico per scuole professionali…

Stabilità perfetta
Macchine e impianti devono avere sempre una stabilità perfetta: elementi di posizionamento di dimensioni adeguate influiscono anche sulla qualità…

Sicurezza di funzionamento e resistenza alla corrosione
Ganter inserisce sempre più elementi normalizzati in acciaio inox A4 nella gamma di prodotti, ora anche tappi filettati, tappi magnetici e robuste…
e-newsletter Ganter 10/2021
Attrezzi di serraggio discendenti e attrezzi di serraggio a leva
Profili paraspigoli ermetici GN 2190
Video illustrativo per manopole di bloccaggio…

Un collegamento che tiene di sicuro
Per ridurre i tempi di allestimento di dispositivi e linee di produzione, Ganter accoglie una nuova chiusura nella sua gamma di prodotti. Con il…