Tutto in ottime mani
Nel mondo dei componenti standard Ganter, le maniglie a ponte per armadi offrono un intero universo di possibilità. Eleganti forme curve, pratiche versioni angolate e perfino funzioni di commutazione integrate o ergonomici incavi per accogliere le dita: Ganter offre la soluzione perfetta per qualsiasi esigenza e applicazione, realizzata in alluminio di alta qualità, acciaio INOX o robusta plastica.
In classico e insieme un best seller, la maniglia a ponte per armadi GN 565 è nata mezzo secolo fa, quando il comitato tecnico di normalizzazione meccanica espresse l'esigenza di trovare un prodotto che fosse ergonomico, bello da vedere ma anche economicamente sostenibile. La soluzione: un profilato di alluminio estruso modellato a forma di maniglia. Il principio è perfettamente valido ancora oggi, anche per le maniglie a ponte GN 565 e le ultime versioni aggiunte alla serie. Oggi il componente standard è disponibile in misure ancora più grandi: una sezione ellittica piena di 35x25 mm e lunghezze di installazione fra 250 e 500 mm rendono la maniglia particolarmente robusta e in grado di sostenere fino a 6400 Newton sulla perpendicolare al piano di montaggio o 5900 Newton in parallelo. Queste caratteristiche la rendono adatta a porte scorrevoli e botole pesanti oppure protezioni o barre di contenimento, anche quando l'estetica non può essere trascurata. Il raggio di curvatura e la distanza fra la maniglia e il piano di montaggio consentono la presa indossando i guanti.
Esteriormente, la nuova versione ha lo stesso aspetto delle sue sorelle più piccole, a cui si abbina perfettamente senza pregiudicare l'armonia complessiva. Su richiesta Ganter produce misure speciali, raggi di curvatura diversi, filettature di montaggio particolari o colori personalizzati, sempre con tempi di consegna brevi.
Per mettere in evidenza l'identità del marchio di macchine e impianti provvisti delle nostre maniglie, possiamo integrare nel rivestimento superficiale loghi o nomi aziendali con una tecnica che li rende perfettamente resistenti all'usura.
Di serie le maniglie a ponte per armadi GN 565 vengono offerte con un rivestimento a polvere resistente ai raggi UV, di colore nero opaco, per applicazioni in ambienti esterni. Sono disponibili anche versioni di colore rosso o argento e finiture anodizzate o semplici. La versione con rivestimento antibatterico contiene ioni d'argento che riducono efficacemente la proliferazione di batteri e virus sulla superficie, ed è raccomandata per ambienti sensibili in ospedali o cliniche.
La maniglia GN 564 è il prodotto ideale per chi cerca una soluzione antiurto e dalla presa facile. Questa maniglia a ponte è disponibile anche con profilato da 35x25 mm e morbida guaina in TPU.
Indietro