Tenere duro dove serve: componenti standard con forza di serraggio maggiorata
Diverse applicazioni tecniche e industriali richiedono di dover ripetutamente riposizionare maschere e componenti attraverso asole o fori filettati. Quando tenuta salda e velocità di serraggio sono importanti, i volantini di serraggio a croce, i volantini a stella e le maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiorata sono la scelta ideale, perché offrono una superficie di serraggio temprata e una base sormontata da un cuscinetto a sfere. Mentre viti e dadi tradizionali perdono circa la metà della coppia di serraggio per effetto dell'attrito sotto la testa, in questo caso la coppia viene trasmessa direttamente alla filettatura. Questo consente di generare una forza di serraggio assiale elevata con la sola chiusura manuale, senza bisogno di utilizzare attrezzi, bloccando le parti in modo veloce e sicuro. Durante il movimento di chiusura la superficie di serraggio non ruota, lasciando il componente da bloccare quasi completamente intatto, senza graffi o rigature.
Il volantino di serraggio a croce con forza di serraggio maggiorata GN 6335.9, in plastica nera antiurto, grazie al cuscinetto assiale e alla boccola filettata assicura la trasmissione ergonomica della forza dalla mano dell'operatore alle parti in acciaio sottostanti. È disponibile in quattro diametri fra 40 e 80 mm con filettature da M6 a M12.
Oltre a esercitare una forza di serraggio maggiorata, il volantino a stella per serraggio rapido GN 6336.9 si apre e si chiude con meno di un giro: due vantaggi in un solo componente. I segmenti filettati si spostano alla pressione di un pulsante e si inseriscono agevolmente nel foro, mentre il serraggio manuale non richiede più di un giro. La vite è disponibile con filettatura M8, M10 e M12, ciascuna in tre lunghezze.
Le maniglie a ripresa regolabili con forza di serraggio maggiorata GN 300.4 sono disponibili di serie con filettatura femmina o maschio. La dentatura interna consente di scegliere sempre la posizione di presa migliore. Le maniglie a ripresa in lega di zinco pressofusa sono disponibili in versione cromata o verniciata a polvere in cinque colori. Il cuscinetto assiale e gli altri componenti meccanici al di sotto della leva sono in acciaio nitrurato o brunito. Quando occorre una protezione contro la corrosione, la scelta migliore è il tipo GN 300.7, di forma identica ma con leva, vite ed elementi di serraggio in acciaio inox antiruggine.
Ganter nasce nel 1894 come officina meccanica a Furtwangen, nella Foresta Nera. Il primo catalogo di componenti standard Ganter risale al 1912, e precede di cinque anni la fondazione del "Comitato di standardizzazione dell'industria tedesca", antesignano del Deutsches Institut für Normung e. V., noto a tutti con il suo acronimo DIN. Oggi, 560 dipendenti in due sedi sviluppano, producono e vendono componenti standard per ogni settore industriale. I suoi magazzini ospitano oltre 85.000 componenti in pronta consegna.
Indietro