Ruotare per chiudere

12.11.2025

Le chiusure sono componenti standard classici. Offrono un sistema semplice e immediato per bloccare pannelli, sportelli e coperchi. Ganter ha aggiunto alla sua gamma versioni in acciaio INOX e nuovi concetti funzionali.

Per i progettisti non è una novità: lo spazio disponibile per alloggiare in meccanismo di chiusura spesso è poco, non ci sono superfici dove applicare un a levetta o una chiusura a camma, ma il meccanismo deve essere intuitivo e affidabile. Per superare queste sfide, Ganter offre soluzioni pronte all'uso che si adattano facilmente a ogni esigenza.

Ad esempio le chiusure a gancio, che funzionano in base a un principio diverso rispetto alle classiche chiusure a camma. Al posto del braccetto che si sposta dietro un telaio, hanno un gancio che entra in un fermo muovendosi in senso radiale rispetto all'asse di rotazione. Le chiusure a gancio serie GN 115.8 ora sono anche disponibili in acciaio INOX e in versioni che rispondono ai requisiti del grado di protezione IP 69k. Se azionate con una chiave a tubo, queste chiusure sono adatte anche agli ambienti più umidi. Il principio è sempre lo stesso: ruotando di 90 gradi la chiave a tubo, la chiave a mappa, la manopola zigrinata, la chiavetta di serraggio o la leva, il gancio segue il movimento. Con qualunque orientamento, per inserire il gancio basta una rotazione a sinistra o a destra; per questo la chiusura si adatta facilmente a qualsiasi situazione. Grazie allo smusso di inserimento integrato, questo componente standard tollera fino a 4 millimetri di disallineamento laterale. Esempio pratico di applicazione: Chiusure a gancio laterali che chiudono il coperchio orizzontale di una scatola per proteggerla dalle intemperie, eliminando la necessità di una struttura di supporto.

Le classiche chiusure a camma sono comunque una buona soluzione per applicazioni con braccio di chiusura e geometria del telaio. Ruotando il braccio di chiusura di 90 gradi, la sua estremità smussata genera una pressione di contatto assicurando una chiusura affidabile.

È possibile adattare il sistema di funzionamento a un progetto specifico: serratura a cilindro, facile da azionare a mano con una maniglia, una manopola di serraggio o una chiave a tubo.

Se lo spessore dello sportello supera gli otto millimetri, come nel caso dei coperchi per i sistemi di refrigerazione, la chiusura GN 515 è la scelta migliore. Grazie a un corpo di contenimento lungo 60 mm, è una soluzione adatta per quasi ogni tipo di apertura. In questo caso abbiamo aggiunto alla nostra gamma la versione in acciaio INOX resistente alla corrosione.

La chiusura a levetta regolabile GN 516, per contro, è perfetta per qualsiasi applicazione che richiede una chiusura a tenuta e a prova di vibrazioni. La chiusura GN 516 non si ferma dopo aver compiuto una rotazione di 90 gradi; superato questo punto, il movimento del braccio di chiusura diventa lineare e aumenta la pressione di contatto, ad esempio in combinazione con una tenuta elastica.

Il principio di pressione e rotazione offre un'altra possibilità di chiusura a prova di vibrazioni: l'elemento funzionale, che può essere una leva, una manopola di serraggio o una manopola zigrinata, si blocca in modo indipendente in posizione finale. Una pressione in direzione radiale rilascia il blocco consentendo la rotazione di 90 gradi.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico