Pressacavi e accessori per ogni ambito di applicazione
I pressacavi sono componenti standardizzati e collaudati che ora Ganter offre in molte misure diverse e con vari tipi di filettatura. I componenti standard con numero parte GN 62444 sono indispensabili nell'ingegneria meccanica e nella costruzione di impianti, e vengono utilizzati ovunque sia necessario far passare cavi, tubi flessibili o linee attraverso una struttura di contenimento o una parete divisoria. Per fare alcuni esempi, possiamo pensare ad armadi elettrici, saldatrici, sistemi di accumulo a batteria e stazioni di ricarica elettrica. In tutti i casi, questi componenti fissano i cavi sul piano di ingresso per garantire un efficace scarico della trazione e una tenuta ermetica: nei pressacavi di Ganter questo effetto si ottiene grazie a un inserto di tenuta e serraggio durevole e affidabile in gomma al cloroprene.
Ganter offre pressacavi con diametri di serraggio da 3 a 44 mm e tre tipi di filettatura: metrica nelle misure da M12 a M63, PG da 7 a 48 e, appositamente per il mercato statunitense, filettatura NPT in pollici con profilo conico. Sebbene la filettatura PG sia stata da tempo sostituita dalle misure metriche standard, i collegamenti con filettatura PG rimangono indispensabili per risolvere problemi concreti nella riparazione, nell’adeguamento o nella modifica di sistemi più vecchi. Ganter offre tutti e tre i tipi in poliammide grigia e in ottone, oltre che (ad eccezione delle versioni NPT) in acciaio inossidabile per ambienti corrosivi. Per la maggior parte delle applicazioni, la versione in plastica è la prima scelta e offre il miglior rapporto costi-benefici. In applicazioni in cui si incontrano condizioni difficili e carichi più elevati, Ganter raccomanda le versioni in metallo di alta qualità.
Naturalmente, Ganter offre anche gli accessori corrispondenti:
Le ghiere di ritegno sottili GN 62444.1 in ottone, plastica o acciaio inossidabile, fissano i raccordi quando la presenza di pareti sottili o pannelli passaparete consente di utilizzare solo fori passanti non filettati.
I tappi filettati GN 62444.2 in ottone o plastica sigillano saldamente i fori della struttura di contenimento che rimangono inutilizzati.
Gli inserti di tenuta a più fori GN 62444.3 in elastomero termoplastico sono estremamente efficienti in termini di spazio, tempo e costi grazie alla possibilità di introdurre fino a otto cavi singoli attraverso un pressacavo standard.
I riduttori GN 62444.4 consentono l'uso di pressacavi più piccoli, ad esempio quando i fori standard delle strutture di contenimento sono troppo grandi.
Indietro