Precisi, articolati e capaci di compensare
Quando le forze devono essere trasmesse con precisione, compensando al contempo le tolleranze di installazione, solitamente si fa ricorso agli snodi sferici. Questi collegamenti versatili sono indispensabili anche nelle applicazioni di fascia alta, come la robotica e l'automazione. Ganter ha ampliato la sua gamma per includere i nuovi snodi sferici assiali GN 71802.1.
Quando gli assi si incontrano perpendicolarmente, è possibile collegarli fra loro con un perno e una sede sferica a formare uno snodo sferico. La serie DIN 71802 è progettata per tollerare deviazioni fino a 18 gradi rispetto alla perpendicolare. Il collegamento tra il perno e la sede sferica è garantito da un anello elastico integrato e rimovibile manualmente. Per esigenze di sicurezza operativa più elevate, sono disponibili versioni con fermo di sicurezza. L'accoppiamento geometrico che si crea in questo modo evita che la sede della sfera si separi. La serie DIN 71802 è disponibile con sfere di diametro compreso tra 8 e 19 millimetri, in acciaio o acciaio INOX, con filettatura metrica o perno a sfera rivettato.
I nuovi snodi sferici assiali GN 71802.1 compensano anche variazioni di allineamento di ±18 gradi. Gli snodi sono progettati principalmente per la trasmissione di forze di compressione lungo l'asse longitudinale senza disassamento angolare, come richiesto negli azionamenti lineari o nei sistemi di sollevamento. In presenza di forze di trazione, l'anello elastico integrato tiene insieme lo snodo fino alla forza minima necessaria per la rimozione.
La sede sferica ingrassata di entrambi i tipi di snodo assicura movimenti sempre fluidi per una lunga durata. I cappucci antipolvere GN 710 in gomma cloroprene proteggono dallo sporco e riducono le esigenze di manutenzione.
Il collaudato snodo sferico GN 782 è raccomandato per le applicazioni che richiedono il bloccaggio dell'allineamento assiale. La tensione variabile fornita da quattro molle Belleville integrate può ridurre o limitare completamente la libertà di movimento dello snodo sferico. La vite di serraggio zigrinata e il dado di serraggio consentono il bloccaggio senza l'uso di attrezzi, mentre l'uso di una chiave permette di ottenere valori di attrito più elevati. Per i collegamenti sono disponibili filettature interne, filettature esterne o combinazioni di entrambe.
Lo snodo sferico GN 784 si differenzia notevolmente dai tipi descritti in termini di struttura e funzione. È costituito da un solido corpo di contenimento cilindrico con una grande sfera mobile e una leva manuale o una vite senza testa per fissare la sfera in posizione. La coppia di tenuta sullo snodo sferico è pari a cinque volte la coppia di serraggio applicata. Spesso usato sui treppiedi fotografici, questo tipo di snodo oggi trova impiego soprattutto in ambito industriale per installare e regolare specchi, telecamere o altri sensori.
Indietro