Pistoncini di posizionamento a molla per applicazioni particolari

10.09.2026

Con i pistoncini di posizionamento a molla standard GN 81700, Ganter contribuisce ancora una volta a colmare una lacuna introducendo sette nuove varianti con punte dalla forma speciale, disponibili in vari materiali per diverse applicazioni.

Un classico nella gamma dei prodotti Ganter: da ormai mezzo secolo i pistoncini di posizionamento a molla fanno parte dei componenti indispensabili offerti dal catalogo Ganter per bloccare, posizionare, fissare, chiudere o trattenere; il tutto in un design compatto dal funzionamento intuitivo. Date le molteplici applicazioni, la famiglia dei prodotti standard è cresciuta nel tempo, con design speciali e ottimizzati per compiti molto specifici. Ma Ganter non si ferma qui.

I suoi esperti di componenti standard, infatti, hanno individuato lacune applicative che sono riusciti a colmare con nuove soluzioni specifiche. La novità riguarda il design della punta del pistoncino, più precisamente la sua forma e il materiale. Le varianti GN 81700 ampliano ulteriormente il mondo dei pistoncini di posizionamento a molla. Ganter ha sviluppato sette nuove punte con caratteristiche utili e innovative che ne fanno la soluzione ideale per una gamma di applicazioni più ampia.

Ad esempio, il puntale KA presenta una punta arrotondata in PPA rinforzato con fibra di vetro, che scorre facilmente e non lascia segni né graffi sulle superfici delicate, mentre la parte metallica del puntale garantisce comunque un accoppiamento per attrito. Il puntale MA ottiene un effetto molto simile grazie al perno in ottone che scorre delicatamente sulle superfici sensibili, offrendo al contempo un funzionamento estremamente fluido grazie al basso attrito tra la guida e il perno. Il tipo SB facilita l'individuazione dei fori di posizionamento grazie alla punta conica autocentrante che supera senza sforzo le zone in rilievo. 

La punta sferica del tipo SC garantisce un innesto affidabile nei fori conici e le consente di superare i bordi ribassati, funzionando in modo simile a un pistoncino a molla. Il puntale SD ha una forma cilindrica ideale per fori di arresto poco profondi in applicazioni in cui non è possibile realizzare fori profondi o passanti. La gamma Ganter ora comprende anche alcune varianti molto speciali: i perni cilindrici SE e SF terminano con una filettatura esterna o interna che consente collegarvi un'asta per estenderli in lunghezza e utilizzarli, ad esempio, come elementi di azionamento. Combinando i perni che vi abbiamo descritto con le bussole di guida DIN 179 e i perni di riferimento DIN 7979 si aprono le porte ad applicazioni completamente nuove. 

Tutti i pistoncini di posizionamento a molla della famiglia GN 81700 possono essere ordinati con o senza posizione di arresto, con o senza controdado e in acciaio brunito o acciaio INOX di classe di qualità 1. Nonostante la loro particolarità, sono disponibili in pronta consegna senza quantità minime d’ordine.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico