I pistoncini di posizionamento a molla da oggi in una nuova versione

31.03.2026

I pistoncini di posizionamento a molla si trovano praticamente ovunque. E Ganter li offre in ogni forma, misura e tipo. Oggi il leader di mercato nel settore dei componenti standard aggiunge un'altra versione: il pistoncino di posizionamento a molla con leva di azionamento.

Quando si parla di componenti standard, i pistoncini di posizionamento a molla sono un classico: semplicemente indispensabili in un'ampia gamma di applicazioni, Ganter ne offre una vasta scelta nella propria gamma di prodotti. Eppure, gli esperti di Ganter continuano a trovare nuove nicchie per pistoncini con caratteristiche, misure o funzioni speciali.

Il modello GN 823 è stato progettato proprio per occupare uno spazio ancora libero in questo panorama: i pistoncini di posizionamento a molla con leva. In questa nuova versione, il pistoncino si aziona semplicemente sollevando o abbassando la leva con un dito, anche indossando guanti da lavoro spessi o quando il pistoncino non è direttamente visibile. Ad esempio, una persona in sedia a rotelle potrà effettuare regolazioni in punti invisibili o difficili da raggiungere sul retro o sul lato della sedia. La leva indica anche direttamente come deve essere utilizzata, quindi è una soluzione pratica e intuitiva.

Il modello GN 823 è disponibile in due opzioni di installazione: fissaggio a vite con una vite corta a filettatura standard o fine di misure da M10 a M16 oppure a saldare con una flangia a montaggio superficiale dotata di due fori di fissaggio sul lato. Tutte le parti, ovvero la guida, il puntale e la molla di compressione, sono realizzate in acciaio inossidabile resistente alla corrosione. La leva nera in poliftalamide (PPA) rinforzata con fibra di vetro resiste anche in condizioni operative estreme. Mentre la leva della variante a vite ruota di 360 gradi, la variante a flangia è disponibile, eventualmente, in una versione con protezione antirotazione. La leva è quindi orientata parallelamente o perpendicolarmente alla direzione di montaggio per agevolarne l'azionamento, ad esempio in condizioni di scarsa visibilità.

Con la leva di tipo B, il perno viene retratto, ovvero disinnestato, premendo la leva verso il basso di circa 60 gradi. La leva di tipo C consente di disinnestare il puntale sia premendo che sollevando la leva. Sollevandola oltre il punto morto, la leva rimane in quella posizione, impedendo al perno di innestarsi di nuovo.

I pistoncini di posizionamento a molla con azionamento a leva GN 823 sono disponibili con perni di diametro da 4 a 10 mm, quindi sono adatti sia a situazioni delicate che ad applicazioni industriali robuste. Con la sua ampia gamma di varianti, il GN 823 offre soluzioni pratiche con dettagli ben congegnati: proprio quello che ci si aspetta da Ganter.

Guarda il video

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico