Con i nuovi attuatori lineari profilati costruire macchine è più semplice
I carrelli in alluminio anodizzato si possono posizionare con una precisione di 0,2 mm. I cuscinetti a frizione in poliammide assicurano una lunga durata con un gioco minimo, mentre i profili laterali a cuneo garantiscono un serraggio perfetto.
Una striscia di copertura continua protegge perfettamente l'interno dell'attuatore lineare da sporco, polvere e altri agenti contaminanti, garantendo a lungo un funzionamento regolare, anche in condizioni difficili.
Gli attuatori lineari profilati sono disponibili in più varianti a seconda dello spazio disponibile, dei carichi prevalenti e dei requisiti richiesti e offrono una sezione da 30 mm per le applicazioni più leggere e una sezione da 50 mm per tutti i compiti più gravosi. Il carrello è disponibile in due diverse lunghezze ed è possibile avere due carrelli che si muovono in direzioni opposte sulla sezione trasversale del profilo portante.
Gli accessori abbinati, tra cui volantini e indicatori di posizione meccanici o elettronici, consentono di regolare i componenti in modo rapido e preciso. Per regolazioni elaborate e complesse è possibile combinare più attuatori lineari utilizzando ingranaggi conici e unità di trasferimento.
Come accade in genere per tutti i prodotti Ganter, è possibile selezionare tutte le opzioni disponibili e gli accessori compatibili dal nostro catalogo e quindi ordinare il codice articolo corrispondente come di consueto. Per una praticità ancora maggiore e per conoscere in anticipo peso, prezzo e tempi di consegna o richiedere i dati CAD di un attuatore lineare è disponibile il nostro nuovo configuratore online. Grazie a questo strumento, sarà ancora più semplice assemblare attuatori lineari personalizzati secondo le proprie esigenze e visionare le versioni già configurate insieme agli accessori disponibili. Infine, sarà possibile ordinare i prodotti al negozio online Ganter direttamente dal configuratore stesso.
Indietro