Componenti ben saldi in pochi secondi, e senza attrezzi, con le soluzioni a serraggio rapido di Ganter

25.06.2025

Ganter ha aggiunto alla sua linea di prodotti un nuovo volantino per serraggio rapido, evoluzione dell'attuale vasta gamma di manopole per serraggio rapido. Volantini e manopole offrono versatilità di progettazione per fissare in modo rapido e sicuro coperture o simili senza bisogno di attrezzi. I volantini a stella e le manopole per serraggio rapido rimovibili velocizzano le operazioni di montaggio e riducono i tempi morti.

I volantini a stella per serraggio rapido GN 6336.9 risultano perfettamente stabili nella filettatura di centraggio dopo appena una rotazione completa. Questo risultato è possibile grazie alla presenza di tre sezioni filettate retraibili che rientrano nell'albero alla pressione di un pulsante, consentendogli di entrare nel foro filettato senza incontrare resistenza. Rilasciando il pulsante, le sezioni filettate fuoriescono e fanno presa sulle filettature più vicine. A questo punto per serrare il volantino è sufficiente imprimergli al massimo una rotazione completa. Per allentare e rimuovere il volantino è sufficiente seguire la stessa procedura al contrario.

La versione con forza di serraggio potenziata può essere utile in presenza di forze assiali più elevate sull'albero. Sotto la testa dello stelo si trova un disco con cuscinetto a sfera che elimina l'attrito sotto il volantino e riduce l'usura sulla superficie di contatto. 

Il nuovo volantino a stella per serraggio rapido è disponibile in acciaio o acciaio INOX, con filettatura M8, M10 e M12 e in otto lunghezze da 24 a 69 mm. 

Nelle applicazioni che prevedono l'uso di bulloni filettati sporgenti al posto delle filettature interne è possibile utilizzare i volantini a stella per serraggio rapido GN 6336.3, le manopole zigrinate a serraggio rapido GN 6303.1 e le manopole zigrinate a serraggio rapido GN 6305.1. All'esterno il loro aspetto è simile ai componenti convenzionali; la differenza risiede in un foro passante leggermente inclinato, praticato nella filettatura, che consente di far scorrere le manopole sui bulloni filettati sporgenti perpendicolarmente alla superficie di serraggio. La filettatura interna della manopola per serraggio rapido ingrana solo nel punto di fissaggio e per serrarla è sufficiente imprimerle al massimo una rotazione completa. La dimensione della filettatura conferisce ai dadi le stesse prestazioni di tenuta delle versioni convenzionali.

Ganter è nata nel 1894 come officina meccanica a Furtwangen, nella Foresta Nera. Già nel 1912 l'azienda pubblicò il suo primo catalogo di componenti standard, cinque anni prima che nascesse il Comitato di standardizzazione dell'industria tedesca, predecessore dell'odierno Deutsches Institut für Normung, l'istituto tedesco per la standardizzazione (DIN). Oggi, Ganter ha 550 dipendenti in due sedi dedicate allo sviluppo, alla produzione e alla vendita di componenti standard per diversi settori industriali. Il magazzino dispone di circa 80.000 articoli in pronta consegna.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico