Classi di qualità dell'acciaio inossidabile per una maggiore trasparenza
L'acciaio inossidabile è ovunque, almeno in Ganter. Non esiste gruppo di prodotti che non comprenda componenti standard in acciaio inossidabile. Il motivo è evidente: la maggiore resistenza alla corrosione rende i componenti standard più robusti. Proprio per questo, i componenti in acciaio inossidabile sono diventati lo standard in molti settori industriali. Tuttavia, non tutti gli acciai inossidabili sono uguali, come si evince dalla panoramica realizzata da Ganter. L'espressione Acciaio inossidabile indica un'ampia gamma di leghe con caratteristiche diverse. Scegliere il componente standard della qualità adeguata non è banale: da essa dipende il giusto mix tra costi, durata e funzionalità. Per aiutare i clienti a individuare in modo rapido, efficiente e affidabile componenti della qualità adeguata, Ganter ha deciso di proporre una classificazione semplificata dei diversi tipi di acciaio inossidabile in tre classi di qualità. Ciascuna classe di qualità corrisponde a una serie specifica e chiaramente definita di requisiti.
I componenti standard della classe di qualità 1 rappresentano la scelta adeguata in ambienti a bassa corrosività, la cosiddetta atmosfera rurale. A seconda del materiale, questa classe di qualità offre una resistenza alla ruggine medio-buona ed è adatta per parti mobili che entrano in contatto con soluzioni alcaline fortemente diluite, acidi o acqua con concentrazioni saline basse. I materiali utilizzati in questa classe rappresentano un buon compromesso tra costo e, nella maggior parte dei casi, resistenza sufficiente. Tra questi figurano, ad esempio, l’acciaio non legato 1.4305 (AISI 303) o l’acciaio fuso 1.4405 (simile all’AISI 316).
Nel definire le classi di qualità, Ganter si avvale della nomenclatura stabilita dalla Krupp AG all’inizio del XX secolo. All’epoca furono condotti dei test su varie leghe, da cui alla fine sono derivate le denominazioni, ancora oggi in uso, V2A o V4A.
La classe di qualità 2 secondo Ganter si riferisce quindi agli acciai della serie di test A2 con le loro tipiche composizioni in lega di cromo-nichel. Questa classe di qualità è destinata ad applicazioni in ambiente urbano, con requisiti più elevati in termini di resistenza alla corrosione, in particolare in presenza di soluzioni alcaline e acide diluite o di acqua con concentrazioni saline medie. Le parti standard di questa classe di qualità sono adatti a sistemi con elevati requisiti igienici nel settore alimentare, a valvole e raccordi a contatto con l'acqua o ad applicazioni esposte alle intemperie naturali.
La classe di qualità 4 trova applicazione in presenza di condizioni estreme e in caso di contatto con acqua clorata o altamente salina, detergenti aggressivi o altre sostanze reattive. Ciò vale in particolare per gli impianti del settore chimico, nonché per le applicazioni marine e offshore.
Tutte le classi di qualità, comprese le descrizioni e i dettagli sui materiali, sono disponibili in diverse sezioni del sito Web di Ganter. Indipendentemente dal modo in cui si affronta l'argomento – partendo da un componente standard specifico, dalle informazioni di base sull'acciaio inossidabile o facendo clic sull'icona della classe di qualità – sono sempre disponibili informazioni complete che costituiscono una sorta di compendio sull'acciaio inossidabile. In questo modo, Ganter è ancora una volta al fianco dei clienti per soddisfare le esigenze specifiche grazie all’utilizzo di componenti standard.
Indietro