Chiusure intelligenti

09.12.2025

Blocca porta a sfera e meccanismi magnetici per una chiusura semplice ma efficace.

Spesso sono proprio i componenti più piccoli a fare la differenza in termini di progettazione e fruibilità. Senza dubbio, fanno parte di questa categoria anche i blocca porta a sfera e le chiusure magnetiche, congegni in genere ben nascosti, che tuttavia riescono a migliorare nettamente la qualità di una macchina, un'attrezzatura o un'installazione. Questi componenti sono preziosi soprattutto quando abbiamo a che fare con sportelli e coperchi e porte che, oltre a garantire un accesso rapido, devono anche rimanere ben chiusi.

I blocca porta a sfera della serie GN 4490 rispondono a queste esigenze con un sistema elegante e discreto. La flangia di montaggio fissata sulla parte mobile si innesta con precisione fra le due sfere molleggiate del fermo per creare un'unione con o senza accoppiamento geometrico. La forza di ritegno è compresa fra 25 e 150 Newton, in base alla misura e alla versione. Non esiste una posizione di montaggio fissa: entrambi i componenti si possono orientare in senso orizzontale o verticale, con innesto frontale o laterale. I blocca porta a sfera sono disponibili in diverse tipologie e con differenti opzioni di fissaggio, tramite filettature o fori svasati. 

Se le condizioni di installazione non consentono il posizionamento auspicato, ad esempio per il montaggio di profilati in alluminio, le piastre in versione GN 4490.1 per i corpi di contenimento delle sfere o in versione GN 4490.2 per le flange di posizionamento risolvono egregiamente il problema. 

In origine, i blocca porta a sfera trovavano impiego nell'industria del mobile, per la chiusura di piccoli sportelli. Pur utilizzando lo stesso principio di funzionamento, questi componenti standard Ganter sono stati completamente ridisegnati per rispondere ai requisiti sempre più sofisticati delle applicazioni industriali in termini di qualità e opzioni di montaggio. Disponibili in quattro misure, i blocca porta a sfera hanno corpi di contenimento in lega di zinco pressofusa o acciaio inox resistente alla corrosione, rispettivamente con sfere d'acciaio INOX o ceramica.

Le chiusure magnetiche Ganter GN 4470 offrono un'alternativa alla chiusura meccanica. Sono soluzioni compatte ideali per qualsiasi situazione e sono più facili da installare rispetto ai blocca porta a sfera, pur offrendo le stesse tolleranze. Potenti magneti al neodimio trovano posto in un corpo di contenimento in lega di zinco pressofusa rivestito con uno strato di gomma per ridurre il rumore alla chiusura e prevenire il contatto reciproco delle superfici metalliche. I componenti magnetici si montano attraverso un'asola o un foro passante. Il magnete si può orientare verso l'alto o lateralmente ed è possibile abbinarlo a una piastrina di arresto per soddisfare ogni esigenza di installazione. Le piastrine di arresto zincate sono utili anche quando lo sportello o il coperchio sono realizzati in materiali non magnetici. Le chiusure GN 4470 sono adatte anche alle porte scorrevoli. È possibile verificare e configurare l'interazione fra le parti magnetiche e gli arresti nello shop online di Ganter utilizzando i disegni in 3D.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico