Attrezzi di serraggio rapido
Gli attrezzi di serraggio rapido ad azionamento pneumatico corrispondono a livello di struttura e dimensioni a quelli ad azionamento manuale. Il loro funzionamento di basa sul principio a ginocchiera, pur non essendo azionati a mano ma pneumaticamente.
Grazie al principio a ginocchiera, l’attrezzo di serraggio rimane chiuso anche in caso di mancanza di aria compressa.
Gli attrezzi di serraggio rapido con un magnete permanente integrato nel pistone (contrassegnati con M), combinati con sensori, consentono di rilevare posizioni di finecorsa.
Attrezzi di serraggio
Gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico raggiungono forze di serraggio elevate già ad ingombri ridotti, con conseguente riduzione del consumo di aria e diminuzione del peso.
La cinematica di questi attrezzi di serraggio è tale per cui la forza ottenuta in posizione di serraggio viene mantenuta anche in caso di mancanza di aria compressa.
Tutti gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico sono predisposti per il rilevamento di finecorsa tramite sensore.
Su richiesta tutti gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico e i relativi accessori sono disponibili con rivestimento antiadesivo per la protezione da schizzi di saldatura e corrosione.
Attrezzi di serraggio orientabili
Gli attrezzi di serraggio orientabili si differenziano dagli altri attrezzi di serraggio per la loro cinematica. Durante un processo di serraggio avviene prima un movimento di sollevamento con oscillazione di 90° verso il basso, seguito dalla corsa di serraggio lineare per il bloccaggio del pezzo.
Questi attrezzi vengono impiegati principalmente nei casi in cui il punto di serraggio deve essere accessibile per l’inserimento e il prelievo del pezzo verso l’alto.
Di regola gli attrezzi di serraggio orientabili sono dotati di corpi di contenimento cubici o cilindrici.
Quelli con alloggiamenti cubici (struttura a blocchi) presentano inoltre un pistone ad anello magnetico e sono pertanto predisposti per il rilevamento di finecorsa tramite sensore.