GN 120.4 Systèmes de verrouillage électromécaniques Plastique, pour loquets

Systèmes de verrouillage électromécaniques GN 120.4: Plastique, pour loquets

Description du produit

Les systèmes de verrouillage électromécanique GN 120.4 sont utilisés avec les loquets à came GN 115 ou GN 515. En position fermée, le bras de verrouillage est bloqué par le loquet de verrouillage et par un signal électrique entrant. Par ailleurs, la présence du bras de verrouillage en position fermée est détectée et signalée sous forme de signal sortant.

Le système de verrouillage peut être utilisé sur des fermetures gauche ou droite et permet d'augmenter de 8 mm la distance de verrouillage A. La mise à niveau d'installations existantes peut être réalisée avec un minimum d'efforts. De plus, le système de verrouillage électromécanique n’est pas visible depuis l’extérieur.

Spécifications

Logement/loquet de verrouillage/contrôle du bras de verrouillage
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, RAL 9005, mat

Câble
Plastique, polyuréthane (PUR)
Noir


Fiche

  • Plastique, 8 broches, M12x1
  • Raccordement à vis moletée
    Laiton nickelé

Température de fonctionnement -20 °C à 60 °C


RoHS

Accessoire

GN 330 Câbles avec raccord de gaine

Masquer schéma technique
GN 120.4 Systèmes de verrouillage électromécaniques, plastique, pour loquets schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2Avec contrôle du bras de verrouillage

Type de raccordement

AFiche de connexion (avec câble de 0,25 m)
Largeur
42

Configuration et prix

Largeur
N° d'identification

Type de raccordement

Largeur
N° d'identification

Type de raccordement

Description du fonctionnement

b978b101-6765-4be5-a5f0-afc8d9a133de

Lorsque le bras de verrouillage est déplacé de 90° vers la position fermée, le loquet à ressort s'enclenche vers l'avant pour empêcher la réouverture du loquet.

8275688f-b573-4010-afde-89486b6cb51b

En position fermée, la présence du bras de verrouillage est détectée par la fonction de contrôle du bras de verrouillage. Si une connexion est également présente entre les broches 5 et 6 du contact supplémentaire, un signal fort est transmis à la sortie de la fonction de contrôle du bras de verrouillage (broche 4). Il peut s'agir, par exemple, d'un pont filaire simple ou d'un contrôle de position de la porte.

c7d570b1-bb15-49d9-900a-88ccbeab50de

Pour redéverrouiller le loquet, un signal fort est transmis à la broche 4 de l'entrée de commande, ce qui entraîne le retrait électromécanique du loquet de verrouillage. En cas de panne de courant ou de défaillance du système, le loquet de verrouillage peut être rabattu à l'aide du dispositif de déverrouillage manuel d'urgence. Le déverrouillage d'urgence est conçu pour permettre la fixation d'un câble Bowden.

4e416a70-7162-4ddc-b309-1fc19eeb3cbd

Dès que la broche 4 de l'entrée de commande ne reçoit plus de signal fort, le mécanisme électromécanique libère le loquet de verrouillage, ce qui permet au ressort de le repousser vers l'avant dans sa position initiale.

Instructions techniques et de montage

a9815b88-5147-44b1-8964-d3f4ed90b896

Après installation, le câble de raccordement peut, si nécessaire, être maintenu à l’aide d’un collier de type rilsan au niveau du dispositif de décharge de traction. Le système de verrouillage électromécanique GN 120.4 peut facilement être intégré à des installations
existantes. Pour installer le système de verrouillage électromagnétique, il suffit d'augmenter de 8 mm la distance A du loquet. Des bras de verrouillage adaptés sont disponibles pour toutes les distances de verrouillage courantes.

Caractéristiques mécaniques

Fixation

2 trous traversants pour vis M5

Couple recommandé

Max. 2 Nm

Type de protection

IP2x
(assurer la protection des câbles !)

selon EN 60529

Déverrouillage d'urgence

Option de fixation pour le câble Bowden

Caractéristiques électriques / Caractéristiques de sécurité

Tension d'alimentation

12-24 VCC

Consommation électrique max.

Max. 120 mA ; veille 9 mA

Catégorie d'utilisation

CC 13 : 24 VCC/120 mA

selon EN 60947-5-1

Contacts, type de connexion
Fiche M12x1, 8 broches, codage A

a0dda999-6624-4f58-9ff8-99cc9ea1470f

1 - Non utilisé

2 - Tension d'alimentation

3 - Entrée de la commande de déverrouillage

4 - Sortie de contrôle du bras de verrouillage

5 - Entrée de contact supplémentaire

6 - Sortie de contact supplémentaire

7 - Mise à la terre fonctionnelle / 0 VCC

8 - Non utilisé

Câble

8x0,25 mm2, Li9Y11Y, gaine en PUR, UL

selon CEI 60332-1-2

Décharge de traction

Avec collier de type rilsan

Courant de court-circuit

1000 A

selon EN 60947-5-1

Tension d'isolation nominale

30 VCC

Température de fonctionnement

-20 °C ... +60 °C

Degré de pollution, externe

2

selon EN 60947-5-1

Temps de mission (TM)

20 ans

selon EN ISO 13849-1

Nombre de cycles (B10 d)

50 000

selon EN ISO 13849-1

Homologations, conformités, applicabilité

Marquage CE
Accréditation UL

0b1f1c10-9401-4d8f-85a0-60f6c6eb18d7 6369982f-73b8-4005-bca0-ac49ea1d2af1

EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8

Informations de sécurité

Les indications figurant dans le mode d'emploi doivent être respectées lors de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation. Elles sont jointes au produit et fournies sous forme électronique dans la page du produit sur ganternorm.com.
Le système de verrouillage électromécanique doit être installé et mis en service par un spécialiste qualifié conformément aux informations contenues dans le mode d'emploi ainsi qu'aux dispositions nationales et internationales et aux normes applicables. Otto Ganter GmbH & Co. KG décline toute responsabilité légale en cas d'informations manquantes ou incorrectes et des conséquences qui pourraient en résulter.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
187,91
plus TVA 35,70 €
brute 223,61 €
Poids: 0,100 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85437090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 558 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 559 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 120.4-42-2-A

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique