GN 9080 Joints de cardan Acier, pour applications ordinaires

Joints de cardan GN 9080: Acier, pour applications ordinaires
Type: DG - double, roulement à friction

Description du produit

Les joints de cardan GN 9080 offrent une variante simple et extrêmement économique.

Ils ne peuvent être utilisés que pour des applications à faibles révolutions. Les applications types sont tous les types d'opérations manuelles telles que le réglage des persiennes.

Spécifications

  • Acier
    • noirci
    • non durci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 9080 Joints de cardan, acier, pour applications ordinaires schéma

Options d'article/Tableau

Type

EGsimple, roulement à friction
DGdouble, roulement à friction
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H8
Alésage B
l1
Type EG
l2
Type DG
l3l4t +1
Longueur de montage
longueur de l'arbre
 
Max.Mcouple
en Nm
13B 842602118122
16B 1052742622153
20B 1262883126186
25B 167410437302212
32B 208612443382524

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type


Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type


Trous traversants GN 110.1 (commande spéciale)

d5d63dd5-ca03-4b4d-a09e-84aa296931cf
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Longueur l
K / V
Longueur l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Sur les arbres à cardan et les arbres universels, les trous traversants permettent de créer des liaisons arbre-moyeu à l'aide d'une goupille ou d'une vis de poussée. Pour les trous d'alésage avec rainure ou carré de clavette, ils servent à sécuriser la position axiale du joint de cardan et de l'arbre. L'alésage de goupille d2 avec tolérance H11 est destiné à être utilisé avec des goupilles à ressort hélicoïdales.
La position des trous traversants/du trou fileté par rapport à la rainure de clavette du moyeu/du carré ou des joints de cardan est indiquée dans l'aperçu.
Si l'un des côtés du joint est livré sans trous traversants/filetés, cela est indiqué par QX à l'emplacement approprié du numéro d'article.

Le trou traversant GN 110.1 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.
Pour commander : Joints de cardan DIN 808-16-B6-56-DG avec trou traversant GN 110.1-QX-GE

d0bfa7ed-7a35-49b3-8c91-a0c48f6eb786

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,83 €
plus TVA 2,44 €
brute 15,27 €
Poids: 0,036 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84831050
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
  • 109 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 110 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 9080-13-B8-EGGN 9080-13-B8-DGGN 9080-16-B10-EGGN 9080-16-B10-DGGN 9080-20-B12-EGGN 9080-20-B12-DGGN 9080-25-B16-EGGN 9080-25-B16-DGGN 9080-32-B20-EGGN 9080-32-B20-DG

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique