GN 870 Douilles de positionnement et de centrage Acier, pour sauterelles de puissance/accessoire

Douilles de positionnement et de centrage GN 870: Acier, pour sauterelles de puissance/accessoire

Description du produit

Les douilles de positionnement et de centrage GN 870 assurent un positionnement précis des mâchoires de serrage et des supports statiques, ainsi que des sauterelles de puissance.

Parallèlement, elles absorbent la pression latérale et éliminent toute charge excessive sur les vis de montage.

Spécifications

  • Acier
    noirci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 870 Douilles de positionnement et de centrage pour sauterelles de puissance schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 h6d2Longueur l
75,14
96,14
118,14
1310,14

Configuration et prix

Diamètre d1
Diamètre d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,13
plus TVA 0,78 €
brute 4,91 €
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84679200
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 424 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 425 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 870-7GN 870-9GN 870-11GN 870-13

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique