GN 854 Sauterelles à crochet avec fonction de déclenchement

Sauterelles à crochet GN 854: avec fonction de déclenchement
N° d'identification: 1 - avec alésage

Description du produit

La caractéristique hors du commun des sauterelles à crochet en acier GN 854 réside dans leur design extrêmement robuste, solide et compact, permettant ainsi de les utiliser dans des conditions exigeantes, par exemple une exposition à des températures élevées, de la poussière, du brouillard de pulvérisation, etc.

Le cran d'arrêt spécialement conçu permet le desserrage forcé par le bras de serrage en déplaçant l'étrier en U vers l'avant, par exemple pour séparer les demi-moules.

Le cran d'arrêt doté d'un alésage (n° d'identification) est actionné à l'aide d'un levier de commande qui est enfiché dans le loquet et retiré après utilisation. Cela permet de gagner de la place tout en évitant que le levier de commande ne soit exposé à des conditions ambiantes défavorables, par exemple si sa température est trop élevée pour qu'il puisse fonctionner. Le levier de commande n'est pas inclus dans la livraison.

Le cran d'arrêt peut également être fixé à l'aide de vis ou de boulons.

Si nécessaire, des pinces et des crans d'arrêt sont également disponibles en tant que pièces séparées ; pour le remplacement, la goupille de roulement se démontre facilement.

Spécifications

Roulement de serrage/Bras de serrage
Acier

  • forgé
  • soudable
  • blanc

Étrier en U/Goupilles de roulement
Acier St 37
blanc


Cran d'arrêt
Tôle d'acier
blanc


RoHS

Masquer schéma technique
GN 854 Sauterelles à crochet avec fonction de déclenchement schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1avec alésage
2avec bras de serrage

Type

T2Sà souder
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
a1a2b1b2b3b4b5b6d1d2d3h1
N° d'identification 1

N° d'identification 2
1500150002628654352707230M 108,5185581
Afficher/Masquer colonnes
Tailleh2l1
N° d'identification 2

N° d'identification 2
l2
min.
m1m2rtw1w2w3
Course
w4
Plage réglable
15005522033418640161203010,5282540

Configuration et prix

Taille
N° d'identification


Type

Taille
N° d'identification


Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
48,95
plus TVA 9,30 €
brute 58,25 €
Poids: 1,200 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 352 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 353 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 854-1500-1-T2SGN 854-1500-2-T2S

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique