GN 817.3 Doigts d'indexage Acier, pour positionnement de précision, goupille de centrage cylindrique

Doigts d'indexage GN 817.3: Acier, pour positionnement de précision, goupille de centrage cylindrique
Type: B - sans position de repos

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 817.3, associés aux douilles de positionnement DIN 172/DIN 179, permettent un positionnement précis.

Les douilles sont utilisées pour guider la goupille de centrage ainsi que pour l'alésage d'indexage. Les goupilles de centrage et les douilles sont durcies et rectifiées. Des guides plus longs augmentent encore la précision.

Le type C est utilisé pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Guide
Acier
noirci


Goupille de centrage
Acier
durcie et rectifiée


Bouton
Plastique, polyamide (PA)

  • noir mat
  • non amovible

Ressort
Inox AISI 302


RoHS

Accessoire

DIN 172 Douilles de positionnement
DIN 179 Douilles de positionnement

Masquer schéma technique
GN 817.3 Doigts d'indexage, acier, pour positionnement de précision, goupille de centrage cylindrique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos
Cavec position de repos
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille h6
l1l2
Course
l3bd2d3d4kl4l5l6Charge du
ressort
en N ≈
initiale


finale
6189913234,3342345625625
62491513234,3342345625625
820101016285,53826518278,528
826101616285,53826518278,528
1024121216285,53826518279,538
1032122016285,53826518279,538

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Type


Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Type


Instructions de construction et de montage

Sketch GN 817.3

Deux longueurs de goupille de centrage différentes l1 sont disponibles pour chaque diamètre de doigt d'indexage d1.

La longueur l3 doit garantir le désengagement complet de la goupille de centrage, la longueur de la douille et l'épaisseur de la plaque ainsi que l'écart éventuel peuvent alors être sélectionnés dans certaines marges.

Pour les douilles de montage avec une tolérance n6, un trou avec une tolérance H7 correspondant au diamètre externe est généralement prévu.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,52 €
plus TVA 3,52 €
brute 22,04 €
Poids: 0,043 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 1531 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 1532 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 817.3-6-18-BGN 817.3-6-18-CGN 817.3-6-24-BGN 817.3-6-24-CGN 817.3-8-20-BGN 817.3-8-20-CGN 817.3-8-26-BGN 817.3-8-26-CGN 817.3-10-24-BGN 817.3-10-24-CGN 817.3-10-32-BGN 817.3-10-32-C

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique