JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 817.1 Doigts d'indexage avec bouton rouge avec ou sans position de repos

Photo

GN 817.1 Doigts d'indexage avec bouton rouge Type: B - sans position de repos
Couleur: RT - rouge, RAL 3000
Type: B - sans position de repos
Couleur: RT - rouge, RAL 3000
GN 817.1 Doigts d'indexage avec bouton rouge Type: B - sans position de repos
Couleur: RT - rouge, RAL 3000 GN 817.1 Doigts d'indexage avec bouton rouge Type: C - avec position de repos
Couleur: RT - rouge, RAL 3000

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage GN 817.1 (type C) sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Guide
Zinc moulé sous pression
plastifié
noir, mat, finition texturée


Goupille de centrage
Inox

  • AISI 303
  • nickelé chimiquement

Bouton champignon en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • rouge, RAL 3000RTRT
  • non amovible

RoHS

Sur demande

Doigts d'indexage avec poignée en T

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 817.1 Doigts d'indexage avec bouton rouge schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos
Cavec position de repos
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille -0,02/-0,05
Alésage +0,10/+0,03
l1bd2d3d4kl2l3l4Charge du
ressort
en N≈
initiale



finale
6613234,33422482266,519
6913234,3342248226625
8816285,33826582688,526
81216285,33826582688,528
101216285,33826582689,538

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du boulon d1
Course l1
Type


Couleur
RT

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,49
plus TVA 1,42 €
brute 8,91 €
En stock
Poids: 0,038 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.