GN 817 Doigts d'indexage Acier, avec ou sans position de repos

Doigts d'indexage GN 817: Acier, avec ou sans position de repos
Type: B - sans position de repos, sans contre-écrou
Couleur: RT - rouge, RAL 3000, finition mat

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 817 avec position de repos (Type C/CK) sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Guide
Acier
noirci


Goupille de centrage
Acier

  • noirci
  • Eextrémité durcie

Bouton champignon
Plastique, Polyamide (PA)

  • rouge, RAL 3000, finition matRTRT
  • non amovible

RoHS

Accessoire

GN 909 Écrous plats à 6 pans (Acier)
GN 412.2 Douilles de positionnement (Acier)
GN 412.3 Douilles de positionnement

Masquer schéma technique
GN 817 Doigts d'indexage, acier, avec bouton rouge schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos, sans contre-écrou
BKsans position de repos, avec contre-écrou
Cavec position de repos, sans contre-écrou
CKavec position de repos + contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02/-0,05
Guide H7
l1d2d3kl2l3l4A/FCharge du ressort en N≈
initiale

finale
44M 8 x 1161435165104,512
46M 8 x 116143516510412,5
55M 10 x 119164018612515
58M 10 x 119164018612518
66M 12 x 1,5232048226146,519
69M 12 x 1,523204822614625
88M 16 x 1,5282458268178,526
812M 16 x 1,5282458268178,528
1012M 16 x 1,5282458268179,538
1215M 20 x 1,53328,571,533102211,540
1620M 24 x 23328,578,53812271354

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Course l1
Type




Couleur
rouge
Caractéristiques



Diamètre du boulon d1
Course l1
Type




Couleur
rouge

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,03 €
plus TVA 1,15 €
brute 7,18 €
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 69 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 70 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 817-4-4-B-RTGN 817-4-4-BK-RTGN 817-4-4-C-RTGN 817-4-4-CK-RTGN 817-4-6-B-RTGN 817-4-6-BK-RTGN 817-4-6-C-RTGN 817-4-6-CK-RTGN 817-5-5-B-RTGN 817-5-5-BK-RTGN 817-5-5-C-RTGN 817-5-5-CK-RTGN 817-5-8-B-RTGN 817-5-8-BK-RTGN 817-5-8-C-RTGN 817-5-8-CK-RTGN 817-6-6-B-RTGN 817-6-6-BK-RTGN 817-6-6-C-RTGN 817-6-6-CK-RTGN 817-6-9-B-RTGN 817-6-9-BK-RTGN 817-6-9-C-RTGN 817-6-9-CK-RTGN 817-8-8-B-RTGN 817-8-8-BK-RTGN 817-8-8-C-RTGN 817-8-8-CK-RTGN 817-8-12-B-RTGN 817-8-12-BK-RTGN 817-8-12-C-RTGN 817-8-12-CK-RTGN 817-10-12-B-RTGN 817-10-12-BK-RTGN 817-10-12-C-RTGN 817-10-12-CK-RTGN 817-12-15-B-RTGN 817-12-15-BK-RTGN 817-12-15-C-RTGN 817-12-15-CK-RTGN 817-16-20-B-RTGN 817-16-20-BK-RTGN 817-16-20-C-RTGN 817-16-20-CK-RT

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique