GN 747.1 Disques en aluminium avec symbole de recharge pour bouchons filetés GN 745/GN 745.2, avec symbole de recharge

Disques en aluminium avec symbole de recharge GN 747.1: pour bouchons filetés GN 745/GN 745.2, avec symbole de recharge
Original design
code: MH-C

Description du produit

Threaded plugs GN 745 / GN 745.2 can be fitted with self-adhesive aluminum label disks GN 747.1 with a colored DIN re-fill symbol to indicate their use.

Spécifications

Aluminium

  • Anodisé, couleur naturelle
  • Auto-adhésif

Température de fonctionnement -30 °C à +100 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 747.1 Disques en aluminium, pour bouchons filetés GN 745/GN 745.2, avec symbole de recharge schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d3
15
17,5
21
25
31

Configuration et prix

Diamètre d3
Diamètre d3

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,37
plus TVA 0,07 €
brute 0,44 €
ELESA Code: 39521
Description: MH.19-C
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 253 pièces livrables en 1-2 jours
  • 1403 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 1404 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 747.1-15GN 747.1-17,5GN 747.1-21GN 747.1-25GN 747.1-31

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique