GN 740.1 Disques en aluminium avec symbole de vidange, pour GN 745

Disques en aluminium  GN 740.1: avec symbole de vidange, pour GN 745
Original design
code: MH-S
Masquer schéma technique
GN 740.1 Disques en aluminium avec symbole de vidange schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d3
15
17,5
21
25
31

Configuration et prix

Diamètre d3
Diamètre d3

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,30
plus TVA 0,06 €
brute 0,36 €
ELESA Code: 39541
Description: MH.19-S
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
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
Disponibilité des stocks

  • 242 pièces livrables en 1-2 jours
  • 3092 pièces livrables en 3-7 jours
  • 5942 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 5943 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 740.1-15GN 740.1-17,5GN 740.1-21GN 740.1-25GN 740.1-31

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique