GN 726.1 Boutons de commande Aluminium

Boutons de commande GN 726.1: Aluminium
Type: A - avec flèche
N° d'identification: 1 - avec vis de pression

Description du produit

Le cache gris clair des boutons de commande GN 726.1 couvre les éléments de fixation ainsi que l'extrémité de l'arbre. Le cache peut également porter un logo ou d'autres symboles.

La version avec collet permet un réglage simple des types avec échelle ou flèche.

La graduation et la flèche sur les verniers moletés sont marquées de manière indélébile et facilement lisible grâce au contraste des numéros colorés en aluminium gravés sur la surface anodisée noire.

En dehors de l'échelle standard (Type S), les boutons de commande peuvent être fournis avec n'importe quelle autre graduation.

Pour la conception, la numérotation, l'emplacement de la numérotation et la séquence de numérotation de l'échelle, voir la disposition des boutons de graduation sur la feuille de commande "Comment commander - Graduations".

Spécifications

Bouton
Aluminium

  • anodisée, noire
  • Flèche pour type A
    blanc, gravure laser
  • Graduation pour type S
    blanc, gravure laser

Cache
Plastique, gris clair


Collet / Écrou à 6 pans
Laiton


Vis de pression DIN 916
Inox
à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Accessoire

GN 826 Éléments de serrage (pour broches réglables)

Sur demande

  • Graduations spéciales
Masquer schéma technique
GN 726.1 Boutons de commande, aluminium, noir anodisé schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec flèche
Bneutre, sans point indicateur ou graduation
Savec 0... 9, 20 graduations

N° d'identification

1avec vis de pression
2avec collet
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H8
Alésage
d3
Collet
d4d5d6d7h1h2h3h4Longueur lt
22B 5--1614M 42022164,3812,5-
27B 6-Z 62018M 42526204,391414
34B 6B 8Z 82523M 53230244,2101517
42B 8B 10Z 103230M 54034284111620

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Alésage d2 (Id. N° 1)
Alésage d3 (Id. N° 2)
Type



N° d'identification


Diamètre extérieur d1
Alésage d2 (Id. N° 1)
Alésage d3 (Id. N° 2)
Type



N° d'identification


Comment commander - Graduations

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Information

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,73 €
plus TVA 1,28 €
brute 8,01 €
incl. supplément matériel: 0,09 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 41 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 42 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 726.1-22-B5-A-1GN 726.1-22-B5-B-1GN 726.1-22-B5-S-1GN 726.1-27-Z6-A-2GN 726.1-27-Z6-B-2GN 726.1-27-Z6-S-2GN 726.1-27-B6-A-1GN 726.1-27-B6-B-1GN 726.1-27-B6-S-1GN 726.1-34-Z8-A-2GN 726.1-34-Z8-B-2GN 726.1-34-Z8-S-2GN 726.1-34-B6-A-1GN 726.1-34-B6-B-1GN 726.1-34-B6-S-1GN 726.1-34-B8-A-1GN 726.1-34-B8-B-1GN 726.1-34-B8-S-1GN 726.1-42-Z10-A-2GN 726.1-42-Z10-B-2GN 726.1-42-Z10-S-2GN 726.1-42-B8-A-1GN 726.1-42-B8-B-1GN 726.1-42-B8-S-1GN 726.1-42-B10-A-1GN 726.1-42-B10-B-1GN 726.1-42-B10-S-1

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique