GN 7243 Charnières articulées Aluminium, invisible, angle d'ouverture de 120°

Charnières articulées GN 7243: Aluminium, invisible, angle d'ouverture de 120°

Description du produit

Installée à l'intérieur des battants, trappes et portes, la charnière articulée GN 7243 permet de gagner de la place et d'assurer une protection contre le vandalisme. La charnière a un angle d'ouverture maximum de 120°, facilitant l'accessibilité et la rendant idéale pour les vantaux de porte d'épaisseur moyenne.

L'utilisation de ce type de charnière laisse les parties extérieures du boîtier exemptes de fixations non adaptées au modèle ou devant absolument être évitées pour permettre un nettoyage rapide et facile.

Les charnières articulées sont généralement employées par paires. Pour les charges plus importantes, par exemple celles des portes de grande taille, elles peuvent être fournies avec des charnières supplémentaires. Quatre rondelles renforcées sont fournies et peuvent être utilisées avec les vis de montage de taille de filetage M6.

Spécifications

  • AluminiumAL
    anodisé, couleur naturelleELEL

  • Goupilles / rondelles de charnière
    Inox 304

  • Roulement à friction
    Plastique
    • auto-lubrification
    • résistant aux températures de -40 °C à +90 °C

RoHS

Accessoire

GN 7247.2 Plaques d'écartement
GN 7247.4 Plaques (mit Innengewinde)
GN 7247.6 Plaques (mit Außengewinde)

Sur demande

  • autres finitions / couleurs
  • autres brides de fixation
  • autres angles d'ouverture
  • autre épaisseur de paroi max.
  • autre mouvement de levage
Masquer schéma technique
GN 7243 Charnières articulées, alumnium, invisible, avec d'ouverture de 120° schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1d2h1h2l2l3l4l5l6l7l8l9l10m1m2m3m4m5rsxy
756,54603044,530519993,32480,441,769,36184046287373628

Configuration et prix

Werkstoff

l1
Finition
anodisé
Werkstoff

l1
Finition
anodisé

Position d'installation - types de pivot

Les charnières articulées peuvent être installées sur le boîtier, fentes des brides de montage perpendiculaires ou parallèles à l'axe de la charnière. Il en résulte les deux types de pivots décrits.

7b7b568a-150a-4f3c-b38f-73e0664e9c65

Exemples d'utilisation

0db1431e-1b7c-4d2d-a06e-b963362151ad

Options de réglage et de fixation

a5aacdb7-9f9a-4590-8db4-26b518c182de

Les charnières articulées peuvent être ajustées sur trois plans pendant l'installation. Cela permet par exemple de régler les tolérances ou d'établir les forces de compression requises par les joints. Le réglage peut être effectué sur deux plans grâce aux fentes parallèles ou perpendiculaires des brides de montage. Sur le troisième plan, il est possible de procéder à des corrections de position en utilisant des plaques d'écartement GN 7247.2.
Les plaques avec trous taraudés GN 7247.4 ainsi que les plaques avec goujons filetés GN 7247.6 sont aussi disponibles pour la fixation des charnières. Ces dernières peuvent être soudées ou insérées dans la paroi depuis l'extérieur et fixées en position. Les trous d2 servent à loger les goupilles de tensionnage et de positionnement, facilitant le positionnement de la charnière. Cela empêche également les rotations inopinées ou les glissements face à une charge. Les goupilles ne peuvent pas être retirées pour être réglées ultérieurement.

Variantes de conception

Les portes, battants et trappes peuvent être montés en saillie ou en biais. Les épaisseurs de paroi et les tailles de courbure maximales pour les constructions en tôle d'acier ci-dessous dépendent de chaque type d'installation.

  1. Bride de fixation montée sur le boîtier, à fentes parallèles à l'axe de la charnière :

e3e4aa41-de19-4624-a578-ab858edb916d
Afficher/Masquer colonnes
l1s1 max.b1s2b2 max.s3 max.b3 max.
75241 ... ∞1 ... ∞202020

  1. Bride de fixation montée sur le boîtier, à fentes perpendiculaires à l'axe de la charnière :

b752a177-6fad-440f-b274-7f84a73aaa70
Afficher/Masquer colonnes
l1s4 max.b4s5b5 max.s6 max.b6 max.
75201 ... ∞1 ... ∞242020

Les variantes de conception illustrées représentent des conditions d'installation standard. Si la position d'installation de la charnière est modifiée ou si l'une des deux épaisseurs de paroi s ou b est inférieure, les dimensions maximales admissibles changent indépendamment les unes des autres. Dans certains cas, cela permet de travailler avec des épaisseurs de paroi plus importantes que celles spécifiées pour cette même taille de charnière. Une simple vérification de la conception par l'intermédiaire de CAD ou d'une configuration test est donc recommandée.

Exemple d'assemblage

538734db-7143-44f5-a8ef-9abf6f514c52

Capacité de charge

Les charges maximales applicables aux charnières articulées spécifiées ci-dessous sont valables pour les utilisations standard et servent d'orientation pour les applications différentes. Les forces résultantes entraînent une légère déformation élastique, qui peut être compensée à l'aide des différentes options de réglage, si nécessaire.

1fb83d12-3dc8-4fc1-a7be-ab0130a15681
Afficher/Masquer colonnes
Load capacity
per hinge pair in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
75650750

Informations de sécurité

Les indications figurant dans le mode d'emploi doivent être respectées lors de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation. Elles sont jointes au produit et fournies sous forme électronique dans la page du produit sur ganternorm.com.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
217,11
plus TVA 41,25 €
brute 258,36 €
Poids: 0,295 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 55 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 56 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 7243-AL-75-EL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique