GN 709.7 Vis de pression avec filetage femelle

Vis de pression GN 709.7: avec filetage femelle
Type: B - Bille en acier, face de contact lisse

Description du produit

Les vis de pression GN 709.7 sont également utilisées dans les systèmes de montage et construction de fixations, par exemple pour le serrage des pièces, sur surface de roulement amovible ou butée. La bille pivotante compense les surfaces de contact inégales et non parallèles autant que 10°. Elle est également protégée contre d'autres torsions.

Le joint torique maintient en position la bille et empêche les saletés de pénétrer, résultant une longue durée de fonctionnement et une mobilité constante.

Spécifications

  • Acier
    • trempé
    • Classe 10.9 de résistance à la traction

  • Bille
    • Acier durci (54+2 HRC)
    • Plastique (polyacétal POM)

  • Joint torique
    Caoutchouc NBR (Perbunan®)

RoHS

Masquer schéma technique
GN 709.7 Vis de pression schéma

Options d'article/Tableau

Type

BBille en acier, face de contact lisse
RBille en acier, face de contact dentée
KBille en plastique, face de contact lisse
Afficher/Masquer colonnes
d1 h9l1 ±0,13d2d3d4
Ø de bille
l2Charge statique en kN
Type B

Type R

Type K
1012M 4674,11262
1025M 46717,11262
1316M 58,5105,72094
1325M 58,51014,72094

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Longueur l1
Type



Diamètre extérieur d1
Longueur l1
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
33,83
plus TVA 6,43 €
brute 40,26 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662020
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 709.7-10-12-BGN 709.7-10-12-RGN 709.7-10-12-KGN 709.7-10-25-BGN 709.7-10-25-RGN 709.7-10-25-KGN 709.7-13-16-BGN 709.7-13-16-RGN 709.7-13-16-KGN 709.7-13-25-BGN 709.7-13-25-RGN 709.7-13-25-K

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique