GN 709.3 Vis de pression réglable

Vis de pression GN 709.3: réglable
Type: B - Face de contact lisse

Description du produit

Les vis de pression GN 709.3 sont utilisées comme supports mobiles ou comme poussoirs pour le serrage de pièces. Elles peuvent également être utilisées comme butée.

Après le processus de serrage, les surfaces de contact des vis de pression se remettent automatiquement dans leur position initiale. Cela évite que le palier ne se bloque en position inclinée lorsque la pièce est insérée.

Le palier peut être tourné d'un maximum de 9° et est protégé contre toute rotation supplémentaire.

Spécifications

  • Acier
    • trempé
    • phosphaté

  • Bille
    Acier
    durci, blanc

  • Élément de ressort
    Plastique (PUR)
    (Type BR/RR)

  • Écrou à 6 pans ISO 4035 (DIN 439)
    Acier
    noirci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 709.3 Vis de pression, réglables, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

BFace de contact lisse
RFace de contact dentée
BRFace de contact lisse, avec rappel automatique
RRFace de contact dentée, avec rappel automatique
Afficher/Masquer colonnes
A/F1d1d2d3
Ø de bille
el1l2A/F2Charge statique
max. en kN
13M 85,88,514,52536,6138
17M 108,612193045,7178
17M 128,612193550,71915
24M 1610,516274060,72425
30M 202025335077,33090
36M 24202540701003690
46M 30 x 1,534,640516510046165

Configuration et prix

A/F1
Filetage d1
Type




A/F1
Filetage d1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
29,45
plus TVA 5,60 €
brute 35,05 €
En stock
Poids: 0,021 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662020
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 709.3-13-M8-BGN 709.3-13-M8-RGN 709.3-13-M8-BRGN 709.3-13-M8-RRGN 709.3-17-M10-BGN 709.3-17-M10-RGN 709.3-17-M10-BRGN 709.3-17-M10-RRGN 709.3-17-M12-BGN 709.3-17-M12-RGN 709.3-17-M12-BRGN 709.3-17-M12-RRGN 709.3-24-M16-BGN 709.3-24-M16-RGN 709.3-24-M16-BRGN 709.3-24-M16-RRGN 709.3-30-M20-BGN 709.3-30-M20-RGN 709.3-30-M20-BRGN 709.3-30-M20-RRGN 709.3-36-M24-BGN 709.3-36-M24-RGN 709.3-36-M24-BRGN 709.3-36-M24-RRGN 709.3-46-M30x1,5-BGN 709.3-46-M30x1,5-RGN 709.3-46-M30x1,5-BRGN 709.3-46-M30x1,5-RR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique