Les vis de pression GN 709.1 sont utilisées comme supports mobiles ou comme poussoirs pour le serrage de pièces. Elles peuvent également être utilisées comme butée. Pour les composants moulés, il est recommandé d'utiliser des vis de pression à une bille métallique dure.
Après le processus de serrage, les surfaces de contact des vis de pression se remettent automatiquement dans leur position initiale. Cela évite que le palier ne se bloque en position inclinée lorsque la pièce est insérée.
Le palier peut être tourné d'un maximum de 9° et est protégé contre toute rotation supplémentaire.
Spécifications
Acier
trempé
phosphaté
Bille
Acier
durci, blanc
(Type B/R/BR/RR)
Bille
Acier métallique dur
nickelé
(Type RH/RRH)
Élément de ressort
Plastique (PUR)
(Type BR/RR/RRH)
RoHS
Masquer schéma technique
Options d'article/Tableau
Type
B
Face de contact lisse
R
Face de contact dentée
BR
Face de contact lisse, avec rappel automatique
RR
Face de contact dentée, avec rappel automatique
RH
Face de contact lisse, avec bille métallique dure
RRH
Face de contact lisse, avec rappel automatique + bille métallique dure
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
27,42
€
plus TVA 5,21 €
brute 32,63 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662020
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €