GN 669 Poignées tubulaires Aluminium

Poignées tubulaires GN 669: Aluminium
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: EL - anodisé, couleur naturelle

Description du produit

Les poignées tubulaires GN 669 offrent l'avantage d'une grande stabilité grâce à la connexion tube de poignée/support de poignée.

Les vis du type B (montage par le côté opérateur) sont enveloppées.

Spécifications

*Tube de poignée/Embouts
Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • anodisé, couleur naturelleELEL

Cache
Plastique, Polyamide (PA)
noir, mat


Kit de fixation pour type B
Acier, zingué

  • Vis à 6 pans creux DIN 912-M8x75
  • Écrous à 6 pans 4032-M8
  • Rondelles DIN 125

RoHS

Masquer schéma technique
GN 669 Poignées tubulaires, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
d1l1b1b2d2h ≈l2l3
max.
t
min.
282002503004005006003220M 860201115

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Type


Finition
EL
SW
Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Type


Finition
EL
SW

Informations de montage

850c2518-8644-4b86-beaf-9515b8ae8ff7

En cas de montage du côté de l'opérateur (type B), les capuchons en plastique sont fournis séparément. Une fois la poignée montée, insérez les embouts sur l'extrémité du tube de poignée et le pied jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent dans l'extrémité de la rainure à l'extrémité du tube.

844469c1-d740-47cd-a338-3fcb9f967324

Les deux méthodes de montage (type A et B) permettent de monter une paire de poignées dans la position opposée. Cette méthode peut être utilisée sur des portes (double poignée). Selon l'épaisseur de la porte, des vis à 6 pans creux ISO 4762 plus longues peuvent être nécessaires.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
21,27 €
plus TVA 4,04 €
brute 25,31 €
incl. supplément matériel: 0,67 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,185 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 352 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 353 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 669-28-200-A-SWGN 669-28-200-B-SWGN 669-28-200-A-ELGN 669-28-200-B-ELGN 669-28-250-A-SWGN 669-28-250-B-SWGN 669-28-250-A-ELGN 669-28-250-B-ELGN 669-28-300-A-SWGN 669-28-300-B-SWGN 669-28-300-A-ELGN 669-28-300-B-ELGN 669-28-400-A-SWGN 669-28-400-B-SWGN 669-28-400-A-ELGN 669-28-400-B-ELGN 669-28-500-A-SWGN 669-28-500-B-SWGN 669-28-500-A-ELGN 669-28-500-B-ELGN 669-28-600-A-SWGN 669-28-600-B-SWGN 669-28-600-A-ELGN 669-28-600-B-EL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique