GN 655 Indicateurs de débit Plastique

Indicateurs de débit GN 655: Plastique
Original design
code: HVF
l1: 66 / 92

Description du produit

Quand les indicateurs de débit GN 655 sont utilisés, un rotor pivote au-dessus d'un débit Q de volume minimum, en fonction du produit et sa viscosité. Le débit est visible depuis tous les côtés.

Les indicateurs de débit GN 655 disposent d'une haute résistance chimique et sont également adaptés aux produits contenant du glycol. Veuillez nous contacter pour toute information supplémentaire sur le produit et sur la résistance à la pression. Les indicateurs peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à 100 °C.

L'indicateur peut être monté dans n'importe quelle position. Le sens du débit et de la position d'installation ne sont pas importants.

Spécifications

Indicateur
Verre en borosilicate
résistance chimique très élevée


Rotor
Plastique, Polypropylène (PP)
rougeRTRT


Embouts
Plastique, Polypropylène (PP)

  • noir, mat
  • Douilles filetées en laiton

Barres d'accouplement
Inox AISI 316 L


Vis / Écrous
Acier, zingué


Anneau d'étanchéité
Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)


Température de fonctionnement 0 °C à +100 °C


RoHS

Sur demande

  • Douilles filetées avec filetage NPT
  • Douilles filetées en inox AISI 316
Masquer schéma technique
GN 655 Indicateur de débit, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
dl1b1b2l2sdébit max. en l/minpression  de fonctionnement autorisée max. en bar≈ volume nécessaire minimal Q en l/min
Eau


Huile hydraulique
(HPL 22)
Huile hydraulique
(HPL 64)
chute max. de la pression avec l'indicateur de débit en bar
G 1/4664427222010250,62,53,50,15
G 3/8926040362820151,2340,25
G 1/2926040362840151,2340,3
G 3/41147070464660152,13,750,17
G 11147070464680122,13,750,15

Configuration et prix

Filetage en pouces d
l1
Couleur
rouge
Filetage en pouces d
l1
Couleur
rouge

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
46,65 €
plus TVA 8,86 €
brute 55,51 €
ELESA Code: 111301
Description: HVF.66-1/4
Poids: 0,074 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90268080
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
  • 47 pièces livrables en 1-2 jours
  • 148 pièces livrables en 3-7 jours
  • 249 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 250 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 655-G1/4-66-RTGN 655-G3/8-92-RTGN 655-G1/2-92-RTGN 655-G3/4-114-RTGN 655-G1-114-RT

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique