GN 651 Indicateurs de niveau d'huile Longueur jusqu'à 500 mm

Indicateurs de niveau d'huile GN 651: Longueur jusqu'à 500 mm
Original design
code: HCL.

Description du produit

Les indicateurs de niveau d'huile GN 651 ont une plage d'affichage longue, conçue spécialement pour les niveaux d'huile hautement fluctuants.

Le tube en plastique transparent est raccordé aux embouts avec le rail en U en aluminium.

Le rail en U peut également être pivoté de 90°, permettant un angle de vision parallèle à la surface boulonnée. Le rail en U protège et stabilise l'indicateur de niveau d'huile.

Les indicateurs de niveau d'huile permettent la production de longueurs spéciales en quantités relativement faibles.

Spécifications

  • Tube
    Plastique
    acryl transparent (PMMA)

    • résistant aux températures jusqu'à 70 °C
    • résistant aux solvants
  • Embouts
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)

    • renforcé de fibre de verre
    • noir mat

  • Rail en U
    Aluminium
    anodisé, couleur naturelle

  • Film réflecteur
    avec traits de marquage

  • Joints toriques
    Caoutchouc NBR (Perbunan®)

  • Vis
    Acier zingué

RoHS

Sur demande

  • Longueurs spéciales l1
Masquer schéma technique
GN 651 Indicateurs de niveau d'huile, version longue, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1bd1d2l2l3l4l5l6l7
30035M 122013,5242326291328,5
40035M 122013,5342426291328,5
50035M 122013,5442526291328,5

Configuration et prix

Distance des vis l1
Distance des vis l1

Instruction de montage

Sketch GN 651 assembly

Deux alésages de Ø 12,5 dans la paroi du conteneur suffisent pour
monter l'indicateur de niveau d'huile GN 650.3 avec des écrous.

L'indicateur de niveau d'huile peut également être installé directement, c'est-à-dire
sans écrous, si la paroi du conteneur dispose de deux filetages M12.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
44,12 €
plus TVA 8,38 €
brute 52,50 €
ELESA Code: 111211
Description: HCL-300-M12
Poids: 0,229 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261029
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 40 pièces livrables en 1-2 jours
  • 150 pièces livrables en 3-7 jours
  • 260 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 261 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 651-300GN 651-400GN 651-500

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique