GN 648.8 Rotules radiales Acier

Rotules radiales GN 648.8: Acier
Type: W - Acier PTFE/acier, à auto-lubrification

Description du produit

Les rotules radiales GN 648.8 sont similaires à DIN ISO 12240-4, série K.

En dérogation à la feuille de normes officielle, les rotules radiales de taille d1=14 sont livrées avec un diamètre extérieur d2=28 (au lieu de d2=29).

Ces rotules radiales sont intégrées aux embouts à rotule GN 648.1 et GN 648.2.

Spécifications

  • Appariements
    • Type N (lubrification possible)
      Douille de palier
      Bronze, CuSn8

Anneau interne
Acier 100 Cr6
durci, rectifié, poli

  • Type W (auto-lubrification)
    Douille de palier
    Acier zingué
    avec insert PTFE

Anneau interne
Acier, 100Cr6
durci, rectifié, poli


RoHS

Masquer schéma technique
GN 648.8 Rotules radiales, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

NBronze/acier, lubrification possible
WAcier PTFE/acier, à auto-lubrification
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7d2 h6b1 -0,2b2w
Angle de mouvement
5138613°
61696,7513°
81912914°
10221410,513°
1226161213°
1428*1913,516°
1632211515°
18352316,515°
2040251814°
2242282015°
2547312215°
3055372517°
* En dérogation à la norme DIN ISO 12240-1

Configuration et prix

Alésage d1
Diamètre extérieur d2
Type


Alésage d1
Diamètre extérieur d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,96 €
plus TVA 1,32 €
brute 8,28 €
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84833038
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
  • Demandez le délai de livraison
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
GN 648.8-5-13-NGN 648.8-5-13-WGN 648.8-6-16-NGN 648.8-6-16-WGN 648.8-8-19-NGN 648.8-8-19-WGN 648.8-10-22-NGN 648.8-10-22-WGN 648.8-12-26-NGN 648.8-12-26-WGN 648.8-14-28-NGN 648.8-14-28-WGN 648.8-16-32-NGN 648.8-16-32-WGN 648.8-18-35-NGN 648.8-18-35-WGN 648.8-20-40-NGN 648.8-20-40-WGN 648.8-22-42-NGN 648.8-22-42-WGN 648.8-25-47-NGN 648.8-25-47-WGN 648.8-30-55-NGN 648.8-30-55-W

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique