GN 6336.3 Boutons étoile à serrage rapide

Boutons étoile à serrage rapide GN 6336.3:

Description du produit

Les boutons étoile à serrage rapide GN 6336.3 sont utilisés dans les applications où le bouton doit être complètement retiré après desserrage et remonté rapidement à des fins de resserrage.

Le bouton est incliné sur la broche filetée. Une fois en position, le bouton est redressé pour l'engrènement des deux filetages sur l'écrou et la broche. Il suffit ensuite de tourner le bouton d'une fraction de tour pour obtenir le serrage.

La sécurité fonctionnelle existe uniquement si la surface de serrage est posée à un angle adéquat du boulon fileté.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • résistant aux chocs
  • noir mat

Douille
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 6336.3 Boutons étoile à serrage rapide, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4h1h2h3
min.
40M 8168,4261423,5
50M 102010,5321729
63M 122613402136

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,25
plus TVA 0,81 €
brute 5,06 €
Poids: 0,032 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 1227 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 1228 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique