Les vis de serrage de pièces GN 6322 sont utilisées pour le positionnement dans les alésages, avec l'épaulement de type bille facilitant l'insertion dans l'alésage.
La conception aplatie (forme C) permet de compenser les tolérances dans l'espacement de deux alésages. Cette conception est également utilisée pour fixer des pièces devant être positionnées uniquement dans un seul sens.
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
16,41
€
plus TVA 3,12 €
brute 19,53 €
En stock
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €