JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 618 Doigts d'indexage sans filetage, sans position de repos

Photo

GN 618 Doigts d'indexage sans filetage, bouton en acier/plastique Type: A - avec bouton champignon
Type: A - avec bouton champignon
GN 618 Doigts d'indexage sans filetage, bouton en acier/plastique Type: A - avec bouton champignon GN 618 Doigts d'indexage sans filetage, bouton en acier/plastique Type: G - avec tige filetée

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage GN 618 sans filetage sont destinés aux applications où le soudage, le collage de résine (Loctite) ou le serrage sont privilégiés.

Le type G a été conçu pour les applications où le doigt d'indexage n'est pas actionné à l'aide du bouton standard.

Les doigts d'indexage sont conçus de manière à ce que le poussoir défini en position d'extrémité (le ressort est "sur bloc") puisse également absorber les forces axiales. Pour les applications dans lesquelles ces forces sont considérablement supérieures à la force de traction appliquée par l'opérateur (Type G), des informations complémentaires peuvent être fournies sur demande.

Spécifications

Acier

  • qualité de soudure
  • noirci
  • Goupille de centrage durcie

Bouton champignon en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 618 Doigts d'indexage sans filetage, bouton en acier/plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec bouton champignon
Gavec tige filetée
Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02/-0,05
Alésage G7
d2 h9d3d4l1l2l3l4l5Charge du ressort
en N≈
initiale


finale
51221M 54552264,5717
61425M 654,5626108924
81831M 86983412101130

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,99
plus TVA 1,14 €
brute 7,13 €
En stock
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.