JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 608.6 Doigts d'indexage avec doigt en inox avec position de repos

Photo

GN 608.6 Doigts d'indexage avec position de repos, doigt en inox

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage GN 608.6 avec position de repos sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Les doigts d'indexage miniatures GN 608.6 se caractérisent par leurs dimensions réduites. La languette de verrouillage est intégrée au bouton, ce qui garantit un fonctionnement fiable à tout moment.

Spécifications

Guide
Zinc moulé sous pression
zingué, passivé bleu


Goupille de centrage

  • Inox AISI 303
  • nickelé chimiquement

Composants individuels
Inox


Bouton
Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 608.6 Doigts d'indexage avec position de repos, doigt en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02 / -0,05
Alésage H7
l1b1b2d2 -0,02 / -0,1d3d4d5kl2l3  -0,15l4l5
Course
Charge du ressort en N ≈
Initiale



finale
Charge
axiale
en N
66401810254,38,330372,54,56925400
614401810254,38,330452,54,56925400
88462012315,310,434442,55,581326500
818462012315,310,434542,55,581326500

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,08
plus TVA 1,73 €
brute 10,81 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,06 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.