GN 607.5 Doigts d'indexage Acier, à souder, avec position de repos

Doigts d'indexage GN 607.5: Acier, à souder, avec position de repos

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 607.5 sont par exemple fixés par soudage sur des tubes d'acier carrés. L'épaulement d2 facilite le positionnement.

Le bouton est pressé avec le poussoir d'indexation et est livré en vrac.

Une fois le guide soudé, il est pressé avec précaution. Le bouton est ainsi protégé d'un échauffement excessif.

Spécifications

Guide
AcierST
noirci, soudable


Goupille de centrage
Acier
durcie


Bouton
Plastique, Polyamide (PA)

  • noir mat
  • non amovible

Ressort
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

GN 412.2 Douilles de positionnement
GN 412.3 Douilles de positionnement

Masquer schéma technique
GN 607.5 Doigts d'indexage, acier,  à souder, avec position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02/-0,05
Guide +0,30/+0,15
l1bd2 -0,02 / -0,1d3d4l2l3l4l5
Course
Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
Charge
axiale
en N ≈
6618102522371,55,56925400
61418102522451,55,56925400
882012312544,526,581326500
8182012312554,526,581326500

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Matériau

Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,93 €
plus TVA 2,08 €
brute 13,01 €
Poids: 0,034 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
  • 350 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 351 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 607.5-6-6-STGN 607.5-6-14-STGN 607.5-8-8-STGN 607.5-8-18-ST

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique