JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 607.4 Doigts d'indexage à souder, sans position de repos

Photo

GN 607.4 Doigts d'indexage à souder, sans position de repos

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage GN 607.4 sont conçus pour la fixation soudée, en particulier pour une utilisation dans des tubes carrés en acier.

La patte d2 est destinée au positionnement.

Le bouton en plastique avec goupille d'indexation moulée est actionné après le processus de soudure.

Spécifications

AcierST

  • noirci
  • Goupille de centrage durcie

Bouton
Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 607.4 Doigts d'indexage à souder, sans position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02/-0,05
Alésage +0,30/+0,25
l1bd2 -0,02 / -0,1d3d4l2l3l4l5
Course
Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
Charge
axiale
en N ≈
6618102522371,55,561128400
61418102522451,55,561128400
88201231254426,581529500
818201231255426,581529500

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,51
plus TVA 1,81 €
brute 11,32 €
En stock
Poids: 0,035 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.