GN 543.2 Indicateurs de niveau d'huile Plastique

Indicateurs de niveau d'huile GN 543.2: Plastique
Original design
code: HGFT.
Type: A - avec réflecteur
Couleur: RT - rouge, brillant

Description du produit

Le hublot des indicateurs de niveau d'huile GN 543.2 est intégré dans le corps lors du processus d'injection ; il est par conséquent absolument étanche.

L'anneau d'étanchéité est intégré dans une contre-dépouille radiale et ne peut pas être extrudé lors de l'opération de serrage.

La version rouge indique un "point de contrôle" spécial.

Spécifications

  • Corps
    Plastique
    • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
    • résistant à la pression jusqu'à 3 bars
    • Noir, brillantSWSW
    • rouge, brillantRTRT

  • Indicateur
    Plastique
    polyamide transparent (PA 6-T)

  • Joint
    Caoutchouc NBR (Perbunan®)

  • Réflecteur
    Aluminium
    couleur naturelle, anodisé

RoHS

Accessoire

GN 7430 Écrous de montage
GN 7490 Douilles de soudure

Masquer schéma technique
GN 543.2 Indicateurs de niveau d'huile, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec réflecteur
Bsans réflecteur
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2sAnzugsmoment
11G 3/82487224 ... 8
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/435108,5328 ... 10
23G 143119,53810 ... 12
30G 1 1/4501194612 ... 15
40G 26812116012 ... 15

Configuration et prix

Verre de fenêtre d1
Filetage d2
Type


Couleur
rouge
Noir
Verre de fenêtre d1
Filetage d2
Type


Couleur
rouge
Noir

Instruction de montage

Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,76 €
plus TVA 0,71 €
brute 4,47 €
ELESA Code: 14444
Description: HGFT.10-3/8-C6
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 56 pièces livrables en 1-2 jours
  • 336 pièces livrables en 3-7 jours
  • 616 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 617 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 543.2-11-G3/8-A-SWGN 543.2-11-G3/8-B-SWGN 543.2-11-G3/8-A-RTGN 543.2-11-G3/8-B-RTGN 543.2-15-G1/2-A-SWGN 543.2-15-G1/2-B-SWGN 543.2-15-G1/2-A-RTGN 543.2-15-G1/2-B-RTGN 543.2-18-G3/4-A-SWGN 543.2-18-G3/4-B-SWGN 543.2-18-G3/4-A-RTGN 543.2-18-G3/4-B-RTGN 543.2-23-G1-A-SWGN 543.2-23-G1-B-SWGN 543.2-23-G1-A-RTGN 543.2-23-G1-B-RTGN 543.2-30-G11/4-A-SWGN 543.2-30-G11/4-B-SWGN 543.2-30-G11/4-A-RTGN 543.2-30-G11/4-B-RTGN 543.2-40-G2-A-SWGN 543.2-40-G2-B-SWGN 543.2-40-G2-A-RTGN 543.2-40-G2-B-RT

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique