GN 541.5 Indicateurs de niveau d'huile Plastique, avec effet prismatique, résistant aux températures jusqu'à 150 °C

Indicateurs de niveau d'huile GN 541.5: Plastique, avec effet prismatique, résistant aux températures jusqu'à 150 °C
Original design
code: HFTX-HT-GL

Description du produit

Les indicateurs de niveau d'huile GN 541.5 ont une grande résistance mécanique. Par conséquent, ils sont conçus pour être relativement minces.

Ces indicateurs de niveau d'huile sont équipés d'un hublot transparent créant un effet « œil-de-chat » pour visualiser le niveau d'huile plus clairement quelle que soit la couleur de l'huile ou sa viscosité. L'avantage de cet effet devient évident dans les cas de manque ou de trop-plein, ou pour la surveillance du niveau dans des conditions défavorables.

Les indicateurs de niveau d'huile GN 541.5 peuvent également être utilisés pour les réservoirs d’eau ou les solutions à base d’eau glycolée (max. 50 %). Des essais de pression maximale sont disponibles.

Instructions de montage :
utilisez un écrou de montage GN 7430 pour la pose sur les parois de moins de 4 mm d'épaisseur.

Spécifications

  • Plastique
    transparent, à base d'acide sulfonique
    • Couleur bronze clair
    • Résistant aux températures jusqu'à 150 °C
      (jusqu’à 180 °C pour de courtes périodes)
    • Résistance chimique élevée
    • Résistant à l’eau glycolée

  • Joint
    • Caoutchouc fluorine (FKM)
    • Vert

RoHS

Accessoire

GN 7430 Écrous de montage
GN 7490 Douilles de soudure

Masquer schéma technique
GN 541.5 Indicateurs de niveau d'huile, plastique, avec effet prismatique, résistant aux températures jusqu'à 150 °C schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2sCouple de serrage recommandé en Nm
9G 1/418106152 ... 3
11G 3/8227,57193 ... 5
14G 1/22610,58224 ... 6
20G 3/431,510,59276 ... 8
25G 1401110348 ... 10
30G 1 1/44711,51340,58 ... 10

Configuration et prix

Verre de jauge d1
Filetage d2
Verre de jauge d1
Filetage d2

Instruction de montage

Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,63 €
plus TVA 0,69 €
brute 4,32 €
ELESA Code: SP13650-EW642/0
Description: HFTX.9-HT-GL-FKM-1/4 CONF. SINGOLA
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 195 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 196 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 541.5-9-G1/4GN 541.5-11-G3/8GN 541.5-14-G1/2GN 541.5-20-G3/4GN 541.5-25-G1GN 541.5-30-G11/4

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique