GN 51.7 Aimants avec boule/anneau + gaine en caoutchouc

Aimants GN 51.7: avec boule/anneau + gaine en caoutchouc
Type: A - avec bouton champignon

Description du produit

Les aimants GN 51.7 avec gaine en caoutchouc forment un ensemble avec la partie en acier qui protège et renforce l’aimant et concentrent de manière optimale le flux magnétique sur la surface magnétique caoutchoutée.

La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction élevé, qui confère à l’aimant des forces de déplacement latéral élevées.

Spécifications

  • Partie en acier
    nickelé

  • Matériau de l'aimant
    NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    résistant aux températures jusqu'à 80 °C

  • Gaine en caoutchouc
    Élastomère (TPE)
    80 Shore A ≈
    noir

  • Boule
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    noir mat

  • Anneau
    Acier, nickelé

RoHS

Accessoire

GN 70 Disques de maintien
GN 70.1 Disques adhésifs
GN 111.2 Câbles de retenue

Masquer schéma technique
GN 51.7 Aimants avec boule/anneau + gaine en caoutchouc schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec bouton champignon
Bavec anneau
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2h3Forces adhésives nominales en N
2216206251335
31162562514,575
4316305,5241785

Configuration et prix

Matériau de l'aimant

Diamètre d1
Type


Matériau de l'aimant

Diamètre d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,76 €
plus TVA 1,85 €
brute 11,61 €
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85051110
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 262 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 263 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 51.7-ND-22-AGN 51.7-ND-22-BGN 51.7-ND-31-AGN 51.7-ND-31-BGN 51.7-ND-43-AGN 51.7-ND-43-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique