GN 491.1 Kits d'installation pour les indicateurs de position utilisés sur les actionneurs linéaires GN 491/GN 492

Kits d'installation GN 491.1: pour les indicateurs de position utilisés sur les actionneurs linéaires GN 491/GN 492
N° d'identification: 1 - pour indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955

Description du produit

Les kits d'installation GN 491.1 sont nécessaires pour la fixation d'un indicateur de position sur des actionneurs linéaires à double tube. Ils comprennent un arbre-adaptateur et, en fonction de l'indicateur de position, un support de couple comprenant des vis de fixation.

Les indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955 doivent être ordonnés de manière à aligner le compteur avec la hauteur de la broche à filetage trapézoïdal.

Pour les indicateurs de position GN 9053/GN 9054, la hauteur respective est définie au niveau de l'indicateur de position pour chaque programmation.

Spécifications

Arbre de l'adaptateur
Acier
noirci


Support de couple
Aluminium
anodisé noir


RoHS

Masquer schéma technique
GN 491.1 Kits d'installation pour indicateurs de position schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1pour indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955
2pour indicateurs de position électriques GN 9053/GN 9054
Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø linéaire
unité linéaire
d2 f7bd3l1
Id. no. 1

Id. n° 2
l2h1h2mpour
indicateur de
position
186271030-1638,51020GN 955
308401435441554,51530GN 954 / GN 9054
4012502039511672,519,539GN 953 / GN 9053
5012602039511772,52346GN 953 / GN 9053
6014702039511872,527,555GN 953 / GN 9053

Configuration et prix

Diamètre de l'actionneur linéaire d1
Diamètre de filetage de l'actionneur linéaire d2
N° d'identification


Diamètre de l'actionneur linéaire d1
Diamètre de filetage de l'actionneur linéaire d2
N° d'identification


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
52,33 €
plus TVA 9,94 €
brute 62,27 €
Poids: 0,090 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 35 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 36 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique