GN 438 Disques d'écartement et disques de pied Acier, avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir

Disques d'écartement et disques de pied GN 438: Acier, avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Type: A - Montage avec trou de fixation

Description du produit

Les disques d'écartement et disques de pied inox GN 438 assurent une fonction d'amortissement et de réduction du bruit et protègent les surfaces contre tout endommagement.

En empilant plusieurs disques d'espacement les uns sur les autres, le taux de ressort de l'ensemble peut être augmenté, ce qui ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation.

Les disques de pied sont utilisés pour monter des machines, systèmes ou dispositifs de petite dimension et pour le type A, sont fixés à l'aide de vis. Tenez compte de la hauteur maximale de la tête de vis. Alternativement, une fois le film protecteur enlevé, le type B peut être collé sur toutes les surfaces propres et appropriées au moyen du tampon adhésif.

Spécifications

  • Acier
    zingué, passivé bleu

  • Sous-couche en caoutchouc
    Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)
    • vulcanisé
    • noir
    • résistant aux températures jusqu'à 120 °C
    • Dureté Shore A dur70

  • Tampon adhésif (uniquement type B)
    Support Scotch TM 5952
    • à double face
    • Noyau en caoutchouc acrylate

RoHS

Sur demande

autres duretés Shore

Masquer schéma technique
GN 438 Disques d'écartement et disques de pied, acier, avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage avec trou de fixation
BMontage avec patin adhésif
Afficher/Masquer colonnes
d1hd2 +0,5d3 +0,5s1s2
19371447,51,51,1
25381647,51,51,1
3249185921,1
38410205921,1
50511226112,51,1
64513266112,51,1

Configuration et prix

d1
h
d2
Type


Dureté

d1
h
d2
Type


Dureté

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,24 €
plus TVA 0,24 €
brute 1,48 €
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
  • 541 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 542 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 438-19-3-4-A-70GN 438-19-3-4-B-70GN 438-19-7-4-A-70GN 438-19-7-4-B-70GN 438-19-14-4-A-70GN 438-19-14-4-B-70GN 438-25-3-4-A-70GN 438-25-3-4-B-70GN 438-25-8-4-A-70GN 438-25-8-4-B-70GN 438-25-16-4-A-70GN 438-25-16-4-B-70GN 438-32-4-5-A-70GN 438-32-4-5-B-70GN 438-32-9-5-A-70GN 438-32-9-5-B-70GN 438-32-18-5-A-70GN 438-32-18-5-B-70GN 438-38-4-5-A-70GN 438-38-4-5-B-70GN 438-38-10-5-A-70GN 438-38-10-5-B-70GN 438-38-20-5-A-70GN 438-38-20-5-B-70GN 438-50-5-6-A-70GN 438-50-5-6-B-70GN 438-50-11-6-A-70GN 438-50-11-6-B-70GN 438-50-22-6-A-70GN 438-50-22-6-B-70GN 438-64-5-6-A-70GN 438-64-5-6-B-70GN 438-64-13-6-A-70GN 438-64-13-6-B-70GN 438-64-26-6-A-70GN 438-64-26-6-B-70

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique