GN 419 Boutons coniques Plastique

Boutons coniques GN 419: Plastique

Description du produit

Les boutons coniques GN 419 sont utilisés comme éléments de commutation et de commande. Pour les actionner, il suffit de pousser ou de tirer dans le sens axial avec deux doigts. Leur forme permet également de les saisir facilement à pleine main, ce qui permet d'exercer une plus grande force d'actionnement.

Les boutons coniques en résine phénolique ont une bonne résistance aux influences chimiques.

Spécifications

Plastique, résine phénolique (PF)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 110 °C
  • noir, finition brillante

RoHS

Masquer schéma technique
GN 419 Boutons coniques, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3ht
min.
20M 5M 6123018
25M 6M 8153818
30M 8M 10184618
35M 10M 12215321

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,95
plus TVA 0,18 €
brute 1,13 €
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Disponibilité des stocks

  • 8147 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 8148 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 419-20-M5GN 419-20-M6GN 419-25-M6GN 419-25-M8GN 419-30-M8GN 419-30-M10GN 419-35-M10GN 419-35-M12

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique