GN 418.3 Vis de serrage à excentrique Acier, à 6 pans creux

Vis de serrage à excentrique GN 418.3: Acier, à 6 pans creux
Finition: SN - Nickelé chimiquement, argenté

Description du produit

Les excentriques de serrage GN 418.3 permettent de plaquer des pièces grâce à leur tête excentrée dont la dimension e est décalée, selon la taille, par rapport à l'axe central de la vis.

Les trous de fixation filetés destinés aux excentriques de serrage doivent être réalisés, conformément au schéma, à une distance a de la pièce à serrer. La tête de la vis est en position de serrage lorsqu'elle est orientée vers l'arrière après vissage complet de sorte que le repère soit contre la surface de la pièce à serrer.

Les vis à excentrique doivent être serrées au couple indiqué, de manière à ce que l'excentrique exerce une pression sur la pièce à serrer. La tolérance t (tolérance maximale admissible de la pièce) permet de s'assurer que la distance de serrage de l'excentrique est comprise dans une fourchette appropriée.

Spécifications

Acier

  • Classe de résistance 10.9
  • noirciBT
  • Nickelé chimiquement, argentéSN

RoHS

Masquer schéma technique
GN 418.3 Vis de serrage à excentrique, acier, à 6 pans creux schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur lad2 +0,1 / -0,12+0,1h1h2
max.
A/Ft
Tolérance de la pièce
M 363,1 +0,3 / 06,80,42,53,3T10-0,7 / +0,1
M 483,15 +0,3 / 070,434,1T15-0,75 / +0,05
M 5103,9 +0,3 / 08,50,445,3T20-0,75 / +0,05
M 6124,65 +0,3 / 0100,545,5T25-0,85 / +0,15
M 8166,05 +0,5 / 0130,857T30-1,25 / +0,35
M 10207,5 +0,5 / 016179,5T40-1,5 / +0,5
M 12248,5 +0,5 / 0181810,9T45-1,5 / +0,5

Configuration et prix

Filetage d1
Longueur l
Finition
Filetage d1
Longueur l
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,47
plus TVA 1,04 €
brute 6,51 €
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181568
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
Disponibilité des stocks

  • 55 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 56 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 418.3-M3-6-BTGN 418.3-M3-6-SNGN 418.3-M4-8-BTGN 418.3-M4-8-SNGN 418.3-M5-10-BTGN 418.3-M5-10-SNGN 418.3-M6-12-BTGN 418.3-M6-12-SNGN 418.3-M8-16-BTGN 418.3-M8-16-SNGN 418.3-M10-20-BTGN 418.3-M10-20-SNGN 418.3-M12-24-BTGN 418.3-M12-24-SN

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique