GN 417 Doigts d'indexage avec anneau de levage/avec boucle de fil, sans position de repos

Doigts d'indexage GN 417: avec anneau de levage/avec boucle de fil, sans position de repos
Type: A - avec anneau de traction
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Famille de produits Accessoires pour systèmes de profilés

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 417 avec bride sont montés parallèlement aux doigts et se caractérisent par une hauteur particulièrement faible. Les trous de montage crantés offre des possibilités d'ajustement généreuses, comme l'utilisation de profilés en aluminium. Les encoches et l'utilisation de rondelles facilitent le montage des composants.

Le type D est équipé d'une boucle de fil renforcé qui convient parfaitement pour les commandes à distance, par exemple par câble Bowden.

Spécifications

  • Guide
    Zinc moulé sous pression
    Plastifié
    noir, finition texturée

  • Goupille de centrage
    Inox AISI 303

  • Ressort
    Inox AISI 301

  • Anneau de levage/boucle de fil
    Inox AISI 301

RoHS

Accessoire

GN 412.2 Douilles de positionnement (Acier)
GN 417.1 Réceptacles pour doigt d'indexage

Masquer schéma technique
GN 417 Doigts d'indexage sans position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec anneau de traction
Davec boucle de fil
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille h11
Alésage +0,03 / +0,08
b1b2b3b4 -0,2d2d3h1h2h3k1 ±0,05k2k3k4l1l2Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
42216,563,3146741014484,5413312
5282284,3187,29,54,513,5185107515,5524
63227,5105,4249,510,5515,5215,51210621521
83433125,43011,812,5618,5235,51215,5826622
10393514,56,53011,814,5621,752761513,51026425

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Type


Caractéristiques



Diamètre du boulon d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,70
plus TVA 0,70 €
brute 4,40 €
Poids: 0,011 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 788 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 789 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 417-4-AGN 417-4-DGN 417-5-AGN 417-5-DGN 417-6-AGN 417-6-DGN 417-8-AGN 417-8-DGN 417-10-AGN 417-10-D

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique