GN 416 Loquets à ressort Guide zinc moulé sous pression, goupille de centrage acier, avec bride pour montage en surface

Loquets à ressort GN 416: Guide zinc moulé sous pression, goupille de centrage acier, avec bride pour montage en surface
Type: L1 - Position de verrouillage/repos, via une rotation dans le sens anti-horaire
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Famille de produits Accessoires pour systèmes de profilés

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Description du produit

Le poussoir des loquets à ressort GN 416 est actionné en tirant axialement le levier du loquet. Ce type d'actionnement par le dessus est avantageux dans certaines situations d'installation.

Sur le type S, l'axe de doigt est bloqué pour l'empêcher de tourner. Les doigts d'indexage GN 416 de type R1 et L1 comportent une encoche qui permet de bloquer l'axe de doigt en position initiale ou rétractée afin d'éviter tout déplacement involontaire.

La plage de fixation est dimensionnée de manière à permettre l'utilisation de rondelles ISO 7092.

Spécifications

Guide
Zinc moulé sous pression
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturée


Goupille de centrage
Acier
zingué, passivé bleu


Ressort
Inox AISI 301


Levier de verrouillage
Plastique, Polyamide (PA)
noir mat
non amovible


RoHS

Accessoire

Réceptacles pour doigt d'indexage GN 416.1
Douilles de positionnement GN 412.2

Masquer schéma technique
GN 416 Loquets à ressort, guide zinc moulé sous pression, goupille de centrage acier, avec bride pour montage en surface schéma

Options d'article/Tableau

Type

Ssans verrouillage, sans position de repos
L1Position de verrouillage/repos, via une rotation dans le sens anti-horaire
R1Position de verrouillage/repos, via une rotation dans le sens horaire
Afficher/Masquer colonnes
d
Goupille -0,05
Alésage +0,1/+0,05
b1b2b3b4 h1h2k1k2k3k4l1l2 min.l3Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
63832165,48,56275,51214,5471014717
83832165,48,56275,51214,5471014717
84640206,4116336,514,519591217823
103832165,48,56275,51214,5471014717
104640206,4116336,514,519591217823
124640206,4116336,514,519591217823

Configuration et prix

Diamètre du boulon d
Largeur de l'embase b1
Type



Diamètre du boulon d
Largeur de l'embase b1
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,39
plus TVA 1,02 €
brute 6,41 €
incl. supplément matériel: 0,09 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,067 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
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
Disponibilité des stocks

  • 533 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 534 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 416-6-38-SGN 416-6-38-L1GN 416-6-38-R1GN 416-8-38-SGN 416-8-38-L1GN 416-8-38-R1GN 416-8-46-SGN 416-8-46-L1GN 416-8-46-R1GN 416-10-38-SGN 416-10-38-L1GN 416-10-38-R1GN 416-10-46-SGN 416-10-46-L1GN 416-10-46-R1GN 416-12-46-SGN 416-12-46-L1GN 416-12-46-R1

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique